Att kunna lagra elektrisk energi är ofta nödvändigt för en säker energiförsörjning. Så är till exempel fallet med Deutschen Alpenverein som har en klätterstuga på 1 900 meters höjd över havet i Miemingerbergen i Tyrolen. Stugan får sin elström från en solkraftanläggning och ett kombikraftverk som drivs med vegetabilisk olja och är koldioxidneutralt. För att se till att den energi som produceras av solkraftsanläggningen kan användas även när det är mörkt installerade TESVOLT ett lagringssystem bestående av litiumjonbatterier med en kapacitet på 77 kWh i tyrolerstugan. Bergsklättrare och vandrare som vistas i stugan får därmed glädje av varma duschar, ett torkrum och till och med internet. Standardiserade komponenter från Rittal bidrar till detta.
Med Rittal kan vi uppfylla alla krav som ställs på energilagringsmarknaden. Deras system ser till att vi kan ha en konkurrenskraftig prissättning och hög kvalitet.
Flexibilitet i energiförsörjningen
TESVOLT tillhandahåller battericeller med extremt hög kapacitet. När energilagringslösningar kombineras med vind-, sol-, vatten-, biogas eller kombikraftverk etableras bästa möjliga flexibilitet i energiförsörjningen. Lagringen har inte bara visat sig vara utmärkta för kommersiell användning, utan kan även säkra strömförsörjningen i oländiga och avlägsna områden i hela världen.
Komponenter av högsta kvalitet
Pålitlig strömlagring är fullständigt beroende av att ett flertal komponenter fungerar väl tillsammans. Utöver battericeller krävs energidistribution, klimatsystem och övervakning. Allt måste fungera felfritt för att lagringsenheten ska uppnå sin maximala livslängd på cirka 30 år och hela tiden fungera effektivt. Detta är ännu en orsak till att TESVOLT satsar på komponenter av högsta kvalitet, till exempel systemkomponenter från Rittal. Deras mycket stora och standardiserade produktutbud ger omfattande teknisk flexibilitet. Korta leveranstider är ytterligare ett plus. Komponenterna uppfyller alla relevanta normer och uppfyller de högsta kvalitetskraven.
Stabilt och flexibelt
Upp till åtta batterimoduler på 50 kg per styck kan integreras säkert i det stabila apparatskåpet. Skåpen kan placeras flexibelt och klarar även extrema miljöförhållanden som värme, kyla och väta. Utöver apparatskåp använder TESVOLT även Rittals komponenter för eldistribution, klimatreglering och övervakning. Det är viktigt för företaget att snabbt kunna reagera på nya krav från marknaden. Rittal erbjuder med sina många komponenter precis den flexibilitet som TESVOLT behöver. TESVOLT levererar inte bara energilagring utan ger även råd vid planering av hela energisystemet. Idag levererar TESVOLT sina flexibla energilagringslösningar till världens alla hörn och har i stor konkurrens tagit hem stora marknadsandelar.
Översikt
- Projekt
- Tesvolt GmbH
- Ort
- Lutherstadt Wittenberg, Tyskland
- Bransch
- Energy
- Utmaning
- Lagring av elenergi från solkraftanläggning och kombikraftverk i en alpstuga
- Säkerställa en lång livslängd för energilagringen
- Perfekt samspel mellan alla komponenter som energifördelning, klimatsystem och övervakning av systemet
- Lösning
- Rittals apparatskåp samt komponenter för strömförsörjning, klimatsystem och övervakning som redan uppfyller nödvändiga standarder
- Möjlighet till flexibel placering
- Skydd mot extrema miljöpåfrestningar som värme, kyla och väta