SBRS GmbH

Skydd mot regn och sol

Freiburg im Breisgau i södra Tyskland har fått ännu en sevärdhet Staden har fått elbussar för att skona klimatet. Bussarna laddas optimalt tack vare en smart laddningsinfrastruktur från SBRS med komponenter från Rittal som erbjuder optimalt skydd, inte bara mot väder och vind utan även från obehörig åtkomst.

Företaget SBRS GmbH från tyska Dinslaken fick i uppdrag att bygga den nya laddningsinfrastrukturen i Freiburg, och man hade redan genomfört liknande projekt i Bryssel, Münster, Osnabrück och Venedig. Systemintegratören utvecklar, projekterar och levererar den kompletta laddningsinfrastrukturen bestående av allt från laddare till åskskydd och sköter även anläggningsarbeten och kabeldragning. När det gäller skåptekniken bestämde sig SBRS GmbH för en Toptec-kombination från Rittal.

Elbussarna kan ”tankas” på bara fem till åtta minuter så fort tillfälle bjuds, för oftast är det ju så att passagerare redan står vid nästa hållplats och väntar på att bli körda från punkt A till B. Den här typen av snabbladdning görs vid busshållplatser genom en så kallad pantograf som automatiskt ”sätter i kontakten” i bussen. Strömförsörjningen sker i de flesta fall från ett infrastrukturskåp som är avsett för uppställning utomhus. Skåpen måste därför tåla alla former av väder och får aldrig vara farliga för människor, till exempel utgöra en risk för elstötar. Säkerhetskraven för en sådan här laddningsinfrastruktur är höga eftersom laddningsstationerna till exempel har en laddningseffekt på över 450 kW och utgångsspänningar på upp till 1 000 volt.

Laddningsstationerna för elbussarna finns både i bussdepån, på ändhållplatserna och vid Freiburgs resecentrum vid Europaplatz. Skåpen har kapslingsklass IP 55, vilket ger skydd mot beröring, damm och inträngande vatten.

Det stod redan från början klart för systemintegratören SBRS att man skulle satsa på Rittal-skåp:

Vi uppskattar Rittals modulära skåpsystem. Med Rittal-produkterna går det snabbt och enkelt att bygga en laddningsinfrastruktur. Produkterna är dessutom tillgängliga över hela världen – det är fördelaktigt för våra internationella projekt.
Dr Stephan Nahmer, styrelseledamot och chef för projektledning på SBRS GmbH

Basen för busscentralen vid Europaplatz i Freiburg finns i ett Toptec-utomhusskåp i EMC-utförande som avskärmar elektromagnetisk strålning. Skåpskombinationen är åtkomlig på tre platser. Rittal har installerat filterfläktar för att skapa en klimatreglering med hjälp från omgivningstemperaturen. Den dubbelväggiga konstruktionen skapar en ”skorstenseffekt” och förhindrar uppvärmning på grund av exponering för solsken. Detta innebär att varmluftsflödet leds uppåt och ut via takutsticket med ventilation. Högt korrosionsskydd uppnås tack vare användning av högkvalitativa material som rostfritt stål och aluminium.