Bedre effektivitet under drift:
Vår unike hybridteknologi kan skilte med gjennomsnittlige energibesparelser på 75 % og reduserer karbonavtrykket ditt betydelig. Turtallsregulerte komponenter garanterer lenger levetid for komponenter i kapslingen, takket være optimert, behovsbasert kjøling.
Ved å koble til Rittal Smart Service Portal får du en bedre samlet oversikt og reduserer vedlikeholdskostnadene, hvilket betyr en 33 % lavere TCO-verdi (total cost of ownership).
Bedre pålitelig under drift:
Realtidsanalyser av komponentdata bidrar til å optimalisere tjenesteprosesser og øke tjenesteeffektiviteten med forebyggende vedlikehold. Transparente kjøleenhetsstatuser og energiforbruksnivåer gir reduserte vedlikeholdsbehov og forbedret driftsikkerhet.
Bedre fleksibilitet under drift:
Det brede temperaturområdet fra -30 til 60 °C garanterer maksimal brukervennlighet uansett plassering eller applikasjon.
Enklere å betjene under drift:
Blue e+ kjøleaggregat er perfekt tilpasset brukerens behov. De er enkle å bruke, mer effektive å vedlikeholde og reduserer prosessinnsatsen som er involvert i å identifisere og feilsøke via Smart Service-løsningsporteføljen. Oppsummert betyr dette maksimal enkelhet i applikasjonene dine.
Maksimal tilgjengelighet via Rittal Smart Service
Rittal Smart Service visualiserer driftsytelsen til Blue e-kjøleaggregatene og overfører data i sanntid for å muliggjøre tidlig identifisering av kritiske feil og eventuelle vedlikeholdsbehov etter hvert som de oppstår.
Fordelene for deg:
- Forbedret systemtilgjengelighet
- Optimaliserte serviceprosesser
- Forbedret serviceeffektivitet med forebyggende vedlikehold
- Målrettet, kostnadseffektivt vedlikehold
- Sentral overvåking av alle kjøleaggregater koblet til Smart Service
Produktoversikt
Våre kjøleaggregat i de lave effektklassene med den velprøvd Blue e+ teknologien er de mest energieffektive i verden og kan redusere karbonavtrykket til maskinene og systemene dine betydelig. Et nytt kjølemiddel gir i tillegg 56 % lavere GWP-verdi (Global Warming Potential). Blue e+ S er nå tilgjengelig i et helt nytt design med en rekke smarte funksjoner, som for eksempel en direkte kobling til Smart Service Portal. Du kan også bruke vårt konverteringsverktøy.
Innovativ hybridteknologi skaper et redusert karbonavtrykk i verdensklasse, med gjennomsnittlige energibesparelser på 75 % takket være turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi. Unik multispenning for bruk over hele verden. Intuitiv betjening via berøringsskjerm. Identisk monteringsutsparing (utvendig montering, delvis innbygd eller fullt innbygd) for fire kjøleeffekter (1,6 kW – 5,8 kW).
Energieffektive, karbonreduserende veggmonterte kjøleaggregat. Den kjemiske versjonen av Blue e+ er tilgjengelig i kjøleeffekter fra 1,6 kW til 5,8 kW. Et spesielt komponentbelegg gir optimal beskyttelse i forurensede miljøer – ideelt for applikasjoner der svovelsyre kan finnes i aerosolform.
Energieffektive, bærekraftige veggmonterte Blue e+ utendørs kjøleaggregat i kjøleeffekter fra 1,5 kW til 5 kW. Den høye kapslingsgraden IP 56 /UL type 12/3R/4 og temperaturområde på -30 °C til 60 °C gir optimal beskyttelse i krevende miljøer. Kjøleaggregatene kan monteres på tre forskjellige måter (utvendig montering, delvis innbygd og fullt innbygd), for eksempel på Toptec prosjektløsninger.
Denne integrerte løsningen er den perfekte symbiosen mellom vårt VX25 rekkemonterte system og kjøleenheten Blue e+. Bare ett modellnummer gir deg en kapsling med integrert kjøleenhet pluss alle fordelene med Blue e+ teknologien.
Bærekraftig, fleksibelt og kompakt: Rittal Blue e+ chiller gir sentral, kostnadseffektiv kjøling av kjølevann til luft/vann-varmevekslere o.l. Opptil 70 % energibesparelse kan oppnås takket være turtallsregulerte komponenter og inverterteknologi. Internasjonale godkjenninger og multispenning gjør dem egnet for bruk over hele verden. Intuitiv betjening via berøringsskjerm og smarte kommunikasjonsgrensesnitt sikrer brukervennlig betjening og analyse.
Vi er der for deg!
Har du spørsmål? Send oss en melding. Vi svarer gjerne på alle dine spørsmål knyttet til den bærekraftig kjøleteknologien Blue e+.