Produkter i utendørsskapserien

Funksjon og sikkerhet – i all slags vær

Rittal tilbyr smarte, fleksible utendørsløsninger fra én enkelt leverandør.

Robuste skap møter smarte, energieffektive klimakontrollsystemer – for krevende miljøer og praktisk talt alle temperaturområder.

  • Reduser karbonavtrykket ditt med gjennomsnittlig 75 % med den innovative Blue e+-teknologien
  • Rundt 50 % mindre varmeoppbygging ved eksponering for sol, takket være det dobbeltveggede kapslingskonseptet

 

CS Toptec uten utsparing

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Adapterplate for CS Toptec

Intern adapter-ramme tillater bruk av utløpsfiltre og filtervifter som et alternativ til Blue e+ kjøleaggregat

CS Toptec med utsparing

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Adapterplate for CS Toptec

Deksel på adapteren for bruk av utløpsfiltre og filtervifter som alternativ til Blue e+ kjøleaggregat

Blue e+ kjøleaggregat for utendørsbruk

Energieffektive veggmonterte Blue e+ utendørs kjøleaggregat i effektklassene 1500 W til 5000 W. Optimal beskyttelse for krevende miljøer pga den høye kapslingsgraden.

Luftkjøling

Apparater for kjøling med omgivelsesluft er godt egnet for å lede bort varmelaster på en økonomisk måte. Forutsetning: Relativt ren omgivelsesluft, temperaturer som ligger under ønsket temperatur inne i apparatskapet.

Enkelt og allsidig

Rittal gjør hver installasjon enkel og fleksibel
Med intelligente og fleksible løsninger som består av apparatskap og klimatisering, perfekt tilpasset for å møte alle krav!

  • Mindre kompleksitet takket være intelligent modulsystem som består av apparatskap og klimakontrollsystem

  • Enhetlig design og rask montering av klimatiseringskomponenter gjennom prefabrikkerte utsparinger og døradaptere

  • Omfattende utvalg av tilbehør for optimal funksjonalitet (Varmeelement for apparatskap, Termostat, Hygrostat, IoT-grensesnitt)

  • Kan anvendes over hele verden takket være internasjonale godkjenninger og rask tilgjengelighet til serieprodukter fra lager

Ekstremt robust

Rittal sikrer pålitelig drift
Med ekstremt robuste produkter for utendørsbruk og sikre produktløsninger for tøffe miljøforhold utendørs!

  • Høy motstandskraft takket være UV-bestandig lakk på skap, klimatiseringsløsninger og de høykvalitetsmaterialene som brukes til  i Toptecskapet (aluminium og rustfritt stål)

  • Blue e+ kjøleaggregatene kan brukes i et stort temperaturområde fra –30 til +60 °C

  • Høy kapslingsgrad: Toptecskap: IP55 / IK10, Kjøleaggregat: IP56 og UL Type 4,3R,12

  • Intelligent design av Toptecskapet reduserer påvirkningen av eksponering fra solstråling (dobbeltvegget kabinett fremmer passiv varmespredning)

Virkelig effektivt

Rittal reduserer energikostnadene og maksimerer tilgjengeligheten 
Med energieffektiv Blue e+ teknologi for en gjennomsnittlig energibesparing på 75 %, smart overvåking og global service for maksimal utstyrstilgjengelighet!

  • Blue e+-teknologi Med integrert Heatpipe oppnår en gjennomsnittlig energibesparelse på 75 % (høy effektivitet på grunn av utendørs installasjon)

  • Intelligent design av Toptec skapet fremmer passiv varmespredning (dobbeltvegget skap)

  • Tilkobling av kjøleaggregatene til IOT-grensesnittet gjør det mulig med enkel fjernovervåking

  • Skap og kjøleløsninger som krever lite vedlikehold

  • Verdensomspennende servicenettverk sikrer at drift og reservedeler er tilgjengelige til enhver tid

Lær mer om våre produkter i utendørsserien

Skap til utendørs bruk

Ny løsning – ekstra fordeler

Oppdag de nye utendørsskapene med forskjellig utførelse

Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor

Klimatiseringsløsningen for ditt apparatskap – i vind og vær

Hver installasjon består av et fleksibelt, smart system av apparatskap og klimakontrollsystem perfekt tilpasset hverandre for alle utendørs behov

Bruksområder

Kan brukes i mange bransjer

Fornøyde kunder er den beste referansen