Bærekraft som fungerer

Minimere CO₂-utslippene – the Blue e+ way

Vi leverer verdens mest effektive klimakontrolløsninger og smarte servicekonsepter for å redusere karbonavtrykket til maskinene og systemene dine. I gjennomsnitt sparer Blue e+ kjøleenheter 1 tonn karbon per år, tilsvarende mengden som absorberes av et bøketre over 80 år. Med produktene i Blue e+ serien finner man en løsning for alle applikasjoner og behov.

Hva om? Oppdag alternativene dine for mer effektivitet og bærekraft.

Banebrytende teknologi

Bærekraft på alle nivåer

Denne unike hybridteknologien gir en gjennomsnittlig energibesparelse på 75 % i forhold til konvensjonelle systemer. Ved å redusere karbonavtrykket betydelig, er du ett skritt nærmere å bli klimanøytral. Med lengre levetid på installerte komponenter, global brukervennlighet og digitale tjenester, garanterer denne teknologien bærekraft på alle nivåer.

Blue e+ for maksimal effektivitet

Hvordan definerer vi effektivitet? Less is more. Kjøleenhetene Blue e+ er designet for å minimere kostnadene og beskytte miljøet.

Revolusjonerende energieffektivitet med innovativ hybridteknologi.

  • To parallelle kjølekretser som fungerer uavhengig eller i tandem, avhengig av temperaturforskjellen.
  • Passiv klimakontroll: Kjølekretser (leder bort varmen fra kapslingen så snart omgivelsestemperaturen faller under settpunktet).
  • Aktiv klimakontroll: Kompressorkjølekrets med turtallsregulerte komponenter for målrettet kjøling.

Inverterregulering sikrer en konstant temperatur inne i kapslingen for å forlenge levetiden til komponentene.

Denne teknologien har vist seg å oppnå gjennomsnittlige energibesparelser på 75 %.

One for all

Hvis den ikke passer, få den til å passe? Det er ikke «the Rittal way». Våre Blue e+ løsninger passer alltid. For hver applikasjon, hvert sted og hvert effektområde.

Unik multispenning for maksimal fleksibilitet

0,3 kW og 0,5 kW 110 - 240 V, 1~, 50/60 Hz
1 kW 110 - 240 V, 1~, 50/60 Hz
380 - 480 V, 2~, 50/60 Hz
1,3 kW 2,6 kW 110 - 240 V, 1~, 50/60 Hz
380 - 480 V, 3~, 50/60 Hz
3,8 kW 5,8 kW 380 - 480 V, 3~, 50/60 Hz
  • Global brukervennlighet med landsspesifikke lisenser og data
  • Fleksibel bruk over et bredt temperaturområde fra -20 °C til 60 °C (-30 °C til 60 °C for utendørs kjøleenheter)

Pålitelighet betyr bærekraft

Pålitelighet er nøkkelen når det gjelder anleggsdrift. Kjøleenhetene Blue e+ gir maksimal pålitelighet, redusert vedlikehold og rask brukervennlighet.

  • Den høye kapslingsgraden IP 55 / IP 56 for utendørs kjøleenheter gir ekstra trygghet
  • Mer pålitelig, med integrert fordampning av kondensat som standard fra 0,3 kW
  • Raskere, takket være korte leveringstider og pålitelig verdensomspennende tilgjengelighet av produkter og reservedeler (standardprodukter fra fabrikk)
  • Mer effektiv service til reduserte kostnader, takket være prediktivt vedlikehold

Blue e+ er designet for å gjøre arbeidet ditt så enkelt som mulig

Fokuser på det som virkelig er viktig – med uanstrengt planlegging, drift og sammenmontering

  • Praktiske verktøy for raskere design og parametesetting (Therm-programvaren, Scan & Service appen og Quick Finder)
  • Planleggingen går enkelt takket være enhetlige firkantede utsparingene for alle installasjonstyper (utvendig montering, delvis innvendig montering (fra 1,6 kW) og full innvendig montering)
  • Enkel tilgang for service, vedlikehold og utskifting av komponenter minimerer vedlikeholdsarbeidet.

Våre klimakontrolløsninger – Hjemme i alle bransjer

Oppdag den perfekte løsningen for din sektor. De individuelle utfordringene ulike bransjer står overfor gir varierende behov. Vår omfattende portefølje har alltid en kjøleenhet som er skreddersydd for de behovene din bransje har.

Finn ut mer

NY: Nå enda mer bærekraftig og enda mer effektiv: Blue e+ S

De nye kjøleenhetene Blue e+ S i kjøleeffektene 300 W – 1000 W er en inspirasjon. Et helt nytt design, utvidede smarte funksjoner og enda raskere prosessering med Rittal Smart Service-konseptet hjelper deg med å nå målet om klimanøytralitet, samtidig som kostnadene kuttes.

Finn ut mer

Produktoversikt

Simply retrofit now!

With the air diverter for Rittal cooling units, you achieve a targeted routing of cold air to avoid the formation of heat nests.

Find out more

Våre kjøleenheter med lave kjøleeffekter med velprøvd Blue e+ teknologi er de mest energieffektive i verden og kan redusere karbonavtrykket til maskinene og systemene dine betydelig. I tillegg reduserer vårt nye kjølemiddel det globale oppvarmingstrykket med 56 %. Blue e+ S er nå tilgjengelig i et helt nytt design med en rekke smarte funksjoner. Vårt konverteringsverktøy er tilgjengelig for å hjelpe deg!

Finn ut mer

Innovativ hybridteknologi skaper et redusert karbonavtrykk i verdensklasse, med gjennomsnittlige energibesparelser på 75 % takket være turtallsregulerte komponenter og varmrørsteknologi. Unik multispenning for bruk over hele verden. Intuitiv betjening via berøringsskjerm. Identisk monteringsutsparing (utvendig montering, delvis innvendig montering eller full innvendig montering) for fire kjøleeffekter (1,6 kW – 5,8 kW).

Finn ut mer

Energieffektive, karbonreduserende veggmonterte kjøleenheter. Den kjemiske versjonen av Blue e+ er tilgjengelig i kjøleeffekter fra 1,6 kW til 5,8 kW. Et spesielt komponentbelegg gir optimal beskyttelse i forurensede miljøer – ideelt for applikasjoner der svovelsyre kan finnes i aerosolform.

Finn ut mer

Energieffektive, bærekraftige veggmonterte Blue e+ utendørs kjøleenheter i kjøleeffekter fra 1,5 kW til 5 kW. Den høye kapslingsgraden IP 56 /UL type 12/3R/4 og temperaturområde på -30 °C til 60 °C gir optimal beskyttelse i krevende miljøer. Kjøleenheten kan monteres på tre forskjellige måter (utvendig montering, delvis innvendig montering og full innvendig montering), for eksempel på Toptec prosjektløsninger.

Finn ut mer

Bærekraftig, fleksibelt og kompakt: Rittal Blue e+ kjøleenheter gir sentral, kostnadseffektiv kjøling av kjølevann til luft/vann-varmevekslere o.l. Opptil 70 % energibesparelse kan oppnås takket være turtallsregulerte komponenter og inverterteknologi. Internasjonale godkjenninger og multispenning gjør dem egnet for bruk verden over. Intuitiv betjening via berøringsskjerm og smarte kommunikasjonsgrensesnitt sikrer brukervennlig betjening og analyse.

Finn ut mer

Gå digitalt for optimal bærekraft

Digitale fordeler for mindre karbonavtrykk

Verdiskaping ved å tenke helhetlig – Blue e+ kjøleenheter får prosessene dine til å kjøre enda jevnere med smarte apper og tjenester.

Koble smarttelefonen til kjøleenheten via NFC for å overføre enhetsdata og parametere, eller skann QR-koden for å se all relevant produktinformasjon med et øyekast:

  • Raskere parameterisering og igangkjøring av kjøleenhetene dine
  • Tidseffektivt arbeid med Fast-Copy (kopierer innstillinger 1:1 til andre kjøleenheter)
  • Generer og send servicemeldinger
  • Generer og sender ønskelister over tilbehør og reservedeler
  • Se all produktinformasjon med et øyekast
  • Administrer skannede produkter

IoT-grensesnittet er en sentral komponent for smart nettverksbygging av Rittals kjøleløsninger eller sensorer som brukes til å overvåke omgivelsesforholdene. Utstyrt med et bredt spekter av grensesnitt og protokoller, samler og overfører det data til overordnede IT-systemer eller systemer for lokal overvåking av maskinstatuser.

  • Mer effektiv ved å sikre optimal integrering av kjøleenheter, Blue e+ kjøleenheter og sensorer i Industri 4.0-applikasjoner
  • Raskere, takket være sømløs kommunikasjon fra sensoren til skyen
  • Mer pålitelig ved å koble til overordnede overvåkings- eller energistyringssystemer

Finn ut mer

Referanser og utmerkelser

Vi er der for deg!

Har du spørsmål? Send oss en melding. Vi svarer gjerne på alle dine spørsmål knyttet til bærekraftig kjøleteknologien Blue e+.