De uitbreiding en conversie van de energie-opwekking zal de komende jaren een behoorlijke krachtsinspanning vergen. De verschuiving van kolen, gas en olie naar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen leidt tot een snelle en enorme uitbreiding van het aantal decentrale energiecentrales. Een soepele werking van de systemen is essentieel om een permanente elektriciteitsvoorziening te kunnen waarborgen.
Een studie* uit Noorwegen toont aan dat het aandeel aan hernieuwbare energie in 2050 zal groeien tot wel 83 % van de totale opgewekte elektriciteit. Concreet betekent dit dat het opwekken van energie via zonnepanelen met een factor 20 en via windturbines met een factor 10 zullen toenemen.
Energy & Power Solutions van Rittal
Rittal biedt krachtige en kostengeoptimliseerde systeemoplossingen om de overstap van fossiele brandstoffen naar de opwekking van hernieuwbare energie efficiënt te laten verlopen. Gestandaardiseerde, modulaire componenten vergemakkelijken de planning en opbouw van de installatie. Het productassortiment omvat
- Kasten en behuizingen
- Stroomverdeling
- Klimaatoplossingen
- Automatiseringsoplossingen voor de besturings- en paneelbouw
- Service
Uw voordelen op een rij:
- Eenvoudige planning en snelle opbouw dankzij basisoplossingen in een modulair systeem. U begint niet vanaf nul, maar profiteert van vooraf ontworpen oplossingen
- Langdurige bedrijfszekere werking dankzij onderhoudsarme oplossingen en hoogwaardige beschermende eigenschappen – ideaal, zelfs onder veeleisende omstandigheden op locatie
- Wereldwijde toepassingsmogelijkheden door naleving van internationale normen en wereldwijde service
- Alles uit één hand – van een competente partner met jarenlange ervaring en beproefde oplossingen
* „Energy Transition Outlook 2022“ van de Noorse onderneming DNV
Specifieke oplossingen voor de energie-opwekking