Op dit moment leveren zo'n 2.800 kleine waterkrachtcentrales in Oostenrijk stroom aan het openbare energienet. Om dit te realiseren, zijn er ook goed functionerende elektrotechnische installaties nodig. Deze wordt sinds drie jaar geleverd door H&W Control GmbH. “In samenwerking met de turbinefabrikanten leveren wij veel aan het buitenland. Ons exportaandeel bedraagt momenteel ongeveer 75 %”, vertellen Ing. Rainer Huber en Christian Wieland, managing directors van het bedrijf.
Rittal helpt ons bij de planning en realisatie van kasten en behuizingen – en daar zijn we erg blij mee.
Europese kwaliteit telt
In november 2015 ging een installatie op de hoogste berg van Panama, de Volcán Barú, het net op. In Zuid-Amerika is de waardering voor Europese producten en het vertrouwen in de normen zeer hoog. Bij de kasten heeft H&W Control daarom gekozen voor de Duitse kwaliteit van Rittal. Er werden vijf panelen aan Panama geleverd. Drie voor energiemanagement met het railsysteem RiLine 1600 A en twee voor de besturing van de installatie.
“In Ennstal ging het om de revisie van de elektrische installatie van de kleine waterkrachtcentrale die sinds de jaren tachtig in bedrijf was”, vertelt Christian Wieland, managing director bij H&W Control, over een lokaal project. Om de stilstandtijd van de centrale zo kort mogelijk te houden, maakte H&W Control gebruik van het nieuwe 185 mm-railsysteem van Rittal. Voor Rainer Huber, eveneens managing director bij H&W Control GmbH, is het vooral belangrijk dat dit systeem compact is en het dankzij de ruimte- en kostenbesparing een groot voordeel oplevert ten opzichte van de concurrentie.