Voorgeconfigureerde oplossing voor de opbouw van AC-verdelers, als beveiliging tussen inverter en netaansluiting – een ideale, individueel aan te passen basisoplossing voor uw engineering.
Industry Standard Projects werd speciaal ontwikkeld voor installaties met zonnepanelen van > 30 kVA met parallelle netvoeding. Het systeem is gebaseerd op de wand-/vloerkast AX 1281.000 met Ri4Power 185 mm-railsysteem voor stroomverdeling, getest volgens IEC 61439-1-2. Bijpassende ventilatoren en kastverwarming ten behoeve van de klimatisering, maar ook compacte vermogensschakelaars, NH-lastscheiderstroken en overspanningsbeveiliging zijn bij het project inbegrepen. Nominale spanning 400 V, nominale stroom van een schakeltoestelcombinatie tot 630 A.
U ontvangt een compleet Eplan-project, inclusief documentatie en digital twin van de AC-verdeler. Dit Industry Sample is snel en gemakkelijk op uw wensen af te stemmen. Zo bespaart u tijdens de engineering al waardevolle tijd en heeft u toegang tot een betrouwbaar en beproefd systeem.
Ook de montage is aanzienlijk te versnellen, want de AX is zonder handmatige bewerking uit te breiden – geen boren, geen ponsen, geen knippen en snijden. De besturing wordt onafhankelijk van de kast geïnstalleerd op een chassis dat afzonderlijk is toe te passen. Hierdoor zijn alle apparaten volledig toegankelijk en is de besturing eenvoudig te demonteren en opnieuw te monteren. Wilt u de montage nog sneller realiseren? Laat uw individueel geplande AX dan direct voormonteren in het Rittal Application Center Gera – tijdwinst over de gehele linie.
Uw voordelen
- In recordtijd een individuele oplossing op basis van een voorgeconfigureerde oplossing
- Beproefd systeem met op elkaar afgestemde componenten
- Snelle en betrouwbare levering
- Mogelijkheid voor voormontage in het Rittal Application Center Gera
Opmerkingen
- Bij installatie buitenshuis moet voor bescherming tegen direct zonlicht, regen en sneeuw worden gezorgd.
- De productlijst is gemakkelijk in de winkelwagen van de webshop te importeren.
- Het Eplan-project is beschikbaar via Eplan Cloud. Om in te loggen heeft u een Eplan-ID nodig dat gekoppeld is aan uw bedrijfsorganisatie.
Downloads
Stap-voor-stap toegelicht
1 Engineering van de AC-verdeler
De engineering en productie van AC-verdelers voor zonneparken moet een variabele dimensionering van de individuele componenten (MCCB, NH, SAS) mogelijk maken met betrekking tot de vermogensvereisten. Bij de inbouw van M&R-apparaten moet rekening worden gehouden met de specificaties van het energiebedrijf.
2 Engineering
Het Eplan-project Industry Sample omvat een volledig functionele AC-verdeler met compacte vermogensschakelaar, overspanningsbeveiliging en klimatisering. U ontvangt een compleet Eplan-project, inclusief alle CAD-bestanden, stuklijsten van de gebruikte componenten en energierelevante weergaven.
3 Engineering – bedrading
Alles, tot en met de kabelgoten en montagerails, is tot in detail ontworpen.
4 Gebundelde fabrikantgegevens integreren
Met behulp van de EPLAN Data Portal-bibliotheek zijn alle artikelgegevens direct in het Eplan-project te importeren, waardoor het documenteren gemakkelijker wordt.
5 Engineering tot aan het 3D-model
Met de consistente Eplan-oplossingen is een eenvoudige 3D-constructie van het stroomverdelingssysteem in EPLAN Pro Panel mogelijk.
6 De digital twin van de AC-verdeler is ready2go
De digital twin is het virtuele beeld van de installatie waarmee al in een vroeg stadium van de engineering een simulatie van de systemen, interfaces en processen mogelijk is. Dit bespaart op ontwikkelingscycli, brengt fouten aan het licht en versnelt de inbedrijfstelling. Optimalisatie in alle processtappen biedt aanzienlijke mogelijkheden voor het besparen van tijd en kosten.
7 Stuklijsten voor een directe 1:1-bestelling
De stuklijst met Rittal-componenten is eenvoudig te exporteren en naar de Rittal-winkelwagen te uploaden – zo beschikt de inkoopafdeling meteen over alle relevante informatie.
8 Onderhoud aanzienlijk vereenvoudigd dankzij digital twin
Met de mogelijkheid om een AR-model te genereren wordt het onderhoud van de installatie vereenvoudigd. Servicetechnici kunnen bijvoorbeeld de op de locatie uit te voeren handelingen vanachter hun bureau doorlopen en de contactpersoon ter plaatse op afstand waardevolle tips geven.
9 Andere wensen? Geen probleem!
Aanpassingen op basis van individuele wensen en eisen kunnen op elk moment snel en eenvoudig worden gepland in Eplan. Componenten wissen, uitbreiden of verwisselen – de gewijzigde documentatie en de geactualiseerde digital twin zijn direct beschikbaar.
10 Documentatie met één druk op de knop
De engineering vindt plaats volgens DIN EN 61439. Belangrijk voor de productie en bouw van schakelpanelen in het laagspanningsnet zijn de typegoedkeuring en het CE-certificaat in de documentatie.
11 Productie-integratie en voormontage
De Eplan-gegevens zijn naadloos te gebruiken voor Rittal-oplossingen op het gebied van geautomatiseerde productie – gegarandeerd met enorme efficiëntievoordelen.
Het Rittal Application Center in Gera biedt op verzoek services met meerwaarde: Enerzijds ondersteunen onze specialisten het planningsproces van het stroomverdelingssysteem en anderzijds kunnen zij een deel van de voormontage overnemen. Voorgemonteerde systeemcomponenten voor laagspanningssystemen kunnen snel en betrouwbaar worden geleverd, inclusief de aangeleverde vermogensschakelaars van alle gangbare fabrikanten.
12 Het 1:1-beeld – een echte tweeling
Met behulp van Industry Standard Projects zijn de doorlooptijden van projecten zijn aanzienlijk te verkorten. Ongeacht of het gaat om engineering, montage of inbedrijfstelling, de grote tijdwinst leidt tot een duidelijke verlaging van de kosten.