많은 사람들이 제한된 공간에서 살고, 일하고, 교통수단을 사용하고, 에너지를 소비하는 곳에서 효율성과 지속 가능성은 편안함을 위한 문제가 아니라 필수 사항입니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 도시와 지방 자치 단체는 점점 더 스마트 시티 개념으로 눈을 돌리고 있습니다.
네트워크로 연결된 프로세스와 센서는 교통 흐름을 개선하고, 지역 대중교통을 더욱 매력적으로 만들고, 가로등을 최적화하고, 건물에서 에너지 소비를 줄여줍니다.
스마트 시티를 계획할 때 시 지방 당국이 통찰력를 유지하는 것이 필수적입니다. 많은 개별 솔루션이 상호 작용하고 완벽하게 조정되어야 원하는 이점을 얻을 수 있기 때문입니다. 따라서 스마트 시티는 빅 데이터의 전형적인 사용 분야입니다. 수많은 개별 데이터를 안정적이고 신속하게 기록, 집계 및 분석한 다음 올바른 제어 조치를 취해야 합니다. 이를 위해서는 매우 안정적인 IT 인프라가 필요합니다.
모든 것이 네트워크로 상호 연결된 디지털화된 도시
스마트 시티에는 데이터 보호 및 데이터 보안에 대한 요구가 가장 높은 최첨단 네트워킹 및 데이터 처리 개념이 필요합니다. Rittal은 공공 인프라의 까다로운 디지털화 및 네트워킹에 필요한 모든 IT 솔루션을 제공합니다. 스마트 시티 프로젝트에 대한 우리의 약속:
- 최고의 컴퓨팅 성능과 최고의 보안에서 짧은 대기 시간을 보장하는 엣지 데이터 센터 사용
- 다양한 버전의 보안 기술(마이크로 데이터 센터) 사용
- 모듈식 데이터 센터 솔루션 사용
- 모든 물리적 매개변수에 대한 유연하고 개별적인 IT 모니터링
- 인클로저, 배전, 공조, IT 인프라로 구성된 지능형 시스템 아키텍처 사용
- 표준을 준수하는 테스트된 솔루션 및 승인을 통해 전 세계적으로 사용 가능
- 시리즈 제품의 전 세계적인 가용성 및 빠른 배송