혁신적인 리탈 제품의 적용 분야는 점점 더 다양해지고 있으며 요구 사항은 점점 더 까다로워지고 있습니다.
오직 한결같은 품질 관리만이 제품, 서비스 및 내부 공정에서의 지속적인 질적 향상을 보장할 수 있습니다. 이러한 관리를 통해 리탈의 파트너들은 수준 높은 기준, 완벽한 기대 충족 및 전 세계 모든 제품을 지역 제한 없이 사용할 수 있는 기회를 얻게 되고, 이를 통해 이익을 창출하고 있습니다.
일관된 리탈의 품질 철학으로 ISO 9001:2015와 같은 국제적으로 인정되는 인증을 획득하였습니다.
사람과 환경의 보호 및 귀중한 자원에 대한 책임 있는 행동은 인증에 중요한 역할을 합니다. 이와 같은 확고한 경제 및 생태의 연계를 이유로 리탈은 ISO 14001:2015와 OHSAS 18001:2007 인증을 받았습니다.
매우 엄격한 제품 규격에 대한 글로벌 기준
리탈은 일관된 품질 철학을 이행함으로써 국제적으로 인정되는 인증을 획득하였습니다. 글로벌 표준에 대한 통합적인 제품 인증과 DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle, 독일인정기관) 및 UL(Underwriters Laboratories, 미국 보험협회 안전시험소)로부터 인가받은 품질 연구소 인증 제도 외에도 리탈의 품질 관리 시스템은 글로벌하게 시행되어 왔습니다. 그리고 SQS(Swiss Association for Quality and Management System, 스위스 품질 및 관리 시스템 협회)에서 발급한 국제 인증을 보유하고 있습니다. 이는 고객이 세계 어디에 있든지 시종일관 높은 수준의 서비스와 동질의 훌륭한 제품을 제공한다는 저희 Rittal의 목표를 현재까지 이행해 오고 있음을 의미합니다.
검사법
품질 테스트는 제품을 고객 중심적이고, 실용적이며 가장 최신의 상태로 유지하기 위함입니다.
리탈의 인클로저와 케이스 시스템은 자체 품질 연구소에서 매일 높은 수준을 기반으로 고객 이익을 최대한 제공할 수 있음을 증명해야 합니다.
언제나 완벽한 보호
EMC 테스트 실험실에 있는 리탈 제품
온도 시험
고온과 저온실에서 극한의 기후 조건을 시험
안정 상태
압력과 장력에 대한 기계 부하 테스트
높은 정확성
3D 측정
완벽한 방진
EN 60529, IP 54 그리고 IP 64에 따른 방진 테스트
전면 접촉
EN 50298에 따른 PE 연결 및 절연 저항 테스트
방수 문제
EN 60529 또는 UL 50에 따른 방수 테스트
고도의 정밀함
품질뿐만 아니라 생산에도 적용