Schweizerische Südostbahn AG(SOB)는 연간 약 1,300만 명의 승객에게 운송 회사의 모든 서비스를 제공하는 독립 철도 회사입니다. 열차의 시간 엄수는 최우선 순위입니다. 이를 위해서는 매우 안정적인 IT가 필수적입니다. IT의 신뢰성을 보장하기 위해 SOB는 백업 데이터 센터를 선택했으며 개념 개발, 계획 및 구현을 Rittal에 의뢰했습니다.
Rittal은 전적으로 신뢰할 수 있는 파트너입니다. Rittal은 우리가 원하는 인프라를 합의된 예산과 기한에 맞춰 정확히 제공하여 우리의 믿음에 보답했습니다.
작고 각진 공간의 효율적인 사용
백업 데이터 센터를 수용할 수 있는 공간은 제한적이었고 구불구불했습니다. Rittal Switzerland는 이러한 공간적 조건에 맞춘 개념을 설계했습니다. 여기에는 인클로저 시스템, 통합 열반 공조 시스템 및 UPS 장치, 센서 기반 모니터링 솔루션이 포함됩니다. 이 솔루션은 확장이 가능하여 Südostbahn에 미래를 위한 투자 가능성을 제공합니다.
포괄적인 프로젝트 관리 및 전담 지원
Rittal은 포괄적인 프로젝트 관리를 보장했으며 필요한 모든 구조적 조치를 조직하고 조정했습니다. 설치 공간이 준비되는 동안 Rittal은 인클로저와 구성 요소를 구성했습니다. 사전 구성된 시스템이 "일괄적으로" 배송, 설치 및 연결되었습니다. 즉, Südostbahn은 IT 장비를 설치할 준비가 된 턴키 서버실을 제공받았습니다.
Südostbahn는 처음부터 끝까지 일관되게 진행된 Rittal의 헌신적인 지원과 엔지니어링, 계획 및 세심한 구현에 대한 독립적이고 전문적인 작업을 매우 높이 평가합니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Schweizerische Südostbahn AG
- 위치
- 세인트 갈렌, 스위스
- 부문
- IT-infrastructure
- Rail
- 과제(Challenge)
협소한 공간에서 맞춤형 백업 데이터 센터의 개념 개발, 계획 및 구현
- 솔루션
확장 가능하고 쉽게 액세스할 수 있는 최첨단 데이터 센터: 모듈식 맞춤형 랙 시스템, 통합 열반 공조 시스템, 센서 기반 모니터링 솔루션 및 UPS 장치
턴키 서버실: "일괄적" 설치 및 연결