I ventilatori-filtro Rittal Blue e+ ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi climatici riducendo i costi energetici. Con il 40% in più di portata d'aria, il nuovo ventilatore con feltro pieghettato è senza pari al mondo, rispetto alle unità con feltro in fibra chimica.
I vantaggi di una soluzione che combina potenza, efficienza e semplicità. I nostri ventilatori-filtro sono disponibili nelle opzioni AC/DC, EC ed EMC. L'utilizzo di ventilatori-filtro con tecnologia EC, in particolare, garantisce significativi vantaggi in termini di tempo e di costi, poiché le funzionalità IoT aumentano l'efficienza energetica e l'affidabilità del sistema.
Scopri come i ventilatori-filtro Blue e+ possono contribuire a migliorare in modo decisivo le attività quotidiane.
I benefici dei ventilatori-filtro Blue e+ a colpo d'occhio:
Maggiori prestazioni: il 40% in più di portata d'aria grazie al feltro pieghettato integrato contribuisce alla riduzione dei costi perché consente l'utilizzo di classi di potenza inferiori.
Maggiore durata dei componenti: l'esclusiva tecnologia con ventilatori diagonali garantisce un'aerazione uniforme e costante nell'armadio.
60% di risparmio energetico (ventilatore-filtro EC) grazie al motore efficiente
Risparmio di costi e tempo grazie all'intervallo di sostituzione del filtro a pieghe standard, 2-3 volte più lungo
Riduzione dei costi di manutenzione dell'unità (ventilatore-filtro EC) grazie alla pulizia automatica del filtro, che estende la durata di servizio del 20%
Minori costi energetici e di servizio (ventilatore-filtro EC) grazie all'ottimizzazione degli intervalli di servizio basata sulla manutenzione del filtro orientata alla domanda e all'indicazione virtuale delle ore di funzionamento rimanenti
Maggiore sicurezza grazie al relè di allarme (ventilatore con filtro EC): un eventuale malfunzionamento viene segnalato direttamente all'operatore
Maggiore affidabilità grazie alla funzionalità IoT (ventilatore con filtro EC): la funzione di raffreddamento di emergenza integrata fornisce fino al 40% in più di portata d'aria in caso di necessità
Sicurezza garantita grazie alla capacità multitensione (ventilatore con filtro EC): adatto per l'uso in tutto il mondo
Semplice configurazione: parametrizzazione e selezione dei prodotti ottimizzate con strumenti software come RiTherm, RiPanel, Eplan Data Portal e Eplan Pro Panel.
Semplice conversione: le feritoie di montaggio, i gradi di protezione e le classi di potenza corrispondono a quelli della generazione precedente di ventilatori-filtro
Semplice assemblaggio: risparmio di tempo grazie al montaggio senza attrezzi (semplice montaggio a scatto nell'armadio)
Facile manutenzione: interventi senza attrezzi e sostituzione semplificata del filtro
Controllo completo grazie alle funzioni IoT dei ventilatori-filtro EC
Le ore di funzionamento e le velocità operative del motore EC vengono registrate continuamente. Analogamente all'indicatore del carburante in un'auto, l'interfaccia IoT Rittal mostra quando è prevista la prossima sostituzione del filtro. Questo aiuta a ridurre i costi di servizio.
Una pulizia automatica del filtro viene effettuata più volte al giorno. La direzione del flusso d'aria viene invertita per breve tempo, in modo che il filtro venga "soffiato". Le particelle di polvere fine vengono così rimosse. Questo estende l'intervallo di sostituzione del filtro del 20% e i costi di manutenzione sono ridotti di conseguenza.
Aumenti eccessivi della temperatura nell'armadio possono portare a guasti del sistema. La funzione di raffreddamento d'emergenza dell'unità ventilatore-filtro EC risponde attivamente per evitare tali problemi. Non appena la temperatura supera il valore soglia di allarme definito, la velocità del ventilatore viene aumentata al massimo. Questo determina una portata d'aria superiore fino al 40% per prevenire o almeno ritardare il surriscaldamento dei componenti installati.
Filtri pieghettati: i vantaggi a colpo d'occhio
Grazie alla pieghettatura, la superficie è 6 volte maggiore rispetto a quella di un filtro in fibra chimica stamdard, quindi la resistenza alla pressione è minore e il calore rilasciato nell'armadio può essere dissipato più rapidamente.
80% in più di portata d'aria con grado di protezione IP 55 rispetto al filtro in tessuto non tessuto
I nostri filtri a pieghe sono progettati sia dal punto di vista dei materiali che della costruzione per trattenere minuscole particelle di polvere. La dimensione più piccola delle particelle filtrabili è di 0,3 micrometri. Persino alcuni virus sono più grandi. Ciò significa che molta meno polvere entra nell'armadio.
50% maggiore efficienza di separazione della polvere
La maggiore superficie del filtro a pieghe assicura una capacità di ritenzione delle particelle significativamente superiore. Ciò consente di allungare gli intervalli di manutenzione. Inoltre, i nostri filtri a pieghe garantiscono i gradi di protezione fino a IP 54 o IP 55 (quando si utilizza il filtro a pieghe con matrice assorbente).