Offriamo al mondo soluzioni di climatizzazione più efficienti e concetti di assistenza intelligenti per contribuire a ridurre l'impronta di carbonio delle vostre macchine e dei vostri sistemi. In media, un'unità di raffreddamento Blue e+ consente di risparmiare 1 tonnellata di carbonio all'anno, equivalente alla quantità assorbita da un faggio in 80 anni. La serie di prodotti Blue e+ ha una soluzione per ogni applicazione ed esigenza.
Scopri come ottenere maggiore efficienza e sostenibilità.
Una tecnologia rivoluzionaria
Sostenibilità a ogni livello
Questa esclusiva tecnologia ibrida vanta un risparmio energetico medio del 75% rispetto ai sistemi convenzionali. Riducendo significativamente l'impronta di carbonio, è un passo avanti verso la neutralità climatica. Grazie alla maggiore durata dei componenti installati, all'usabilità globale e all'offerta di servizi digitali, garantisce la sostenibilità a tutti i livelli.
Blue e+ per la massima efficienza
Come definiamo l'efficienza? Meno è meglio. Le unità di raffreddamento Blue e+ sono progettate per ridurre al minimo i costi e proteggere l'ambiente.
Efficienza energetica rivoluzionaria grazie all'innovativa tecnologia ibrida.
- Due circuiti di raffreddamento in parallelo che funzionano in modo indipendente o in tandem, a seconda della differenza di temperatura.
- Climatizzazione passiva: circuito di raffreddamento heat pipe (dissipa il calore dall'armadio non appena la temperatura ambiente scende al di sotto del valore nominale).
- Climatizzazione attiva: circuito di raffreddamento del compressore con componenti a velocità controllata per un raffreddamento mirato.
Il controllo ad inverter garantisce una temperatura costante all'interno dell'armadio per prolungare la durata dei componenti.
È stato dimostrato che questa tecnologia consente di ottenere un risparmio energetico medio del 75%.
Uno per tutti
Se non ti sta bene, fattelo andare bene? Non è così per Rittal. Le nostre soluzioni Blue e+ si adattano sempre. Per ogni applicazione, per ogni luogo e per ogni mercato.
Esclusiva capacità multitensione per la massima flessibilità
0.3 kW & 0.5 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz |
1 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz 380-480 V, 2~, 50/60 Hz |
1.3 kW – 2.6 kW | 110-240 V, 1~, 50/60 Hz 380-480 V, 3~, 50/60 Hz |
3.8 kW – 5.8 kW | 380-480 V, 3~, 50/60 Hz |
- Funzionalità globale con licenze e dati specifici per ogni paese
- Utilizzo flessibile in un ampio intervallo di temperature, da -20 °C a +60 °C (-30 °C to +60 °C per le unità di raffreddamento esterne)
Affidabilità significa sostenibilità
L'affidabilità è fondamentale quando si tratta di far funzionare un impianto. Le unità di raffreddamento Blue e+ offrono la massima affidabilità, una manutenzione ridotta e un rapido utilizzo.
- L'elevato grado di protezione IP 55 / IP 56 per le unità di raffreddamento esterne garantisce una maggiore tranquillità.
- Più affidabile, con evaporazione della condensa integrata di serie a partire da 0,3 kW
- Più veloce, grazie ai brevi tempi di consegna e alla disponibilità in tutto il mondo di prodotti e ricambi (prodotti standard franco fabbrica)
- Assistenza più efficiente a costi ridotti, grazie alla manutenzione predittiva
Blue e+ progettato per semplificare al massimo il tuo lavoro.
Concentrati su ciò che è veramente importante – con una progettazione, un funzionamento e un assemblaggio senza problemi
- Strumenti pratici per una progettazione e una parametrizzazione più rapide (software Therm, App Scan & Service e Quick Finder)
- La progettazione è semplice, grazie ai tagli di montaggio rettangolari uguali per tutti i tipi di installazione (montaggio esterno, montaggio interno parziale (da 1,6 kW) e montaggio interno completo).
- La facilità di accesso per l'assistenza, la manutenzione e la sostituzione dei componenti contribuisce a ridurre al minimo gli interventi di manutenzione.
- Interfacce intelligenti per una maggiore facilità d'uso: Interfaccia NFC per il Scan & Service App, Connessione USB per aggiornamenti software e servizi, display (fino a 1 kW) o touch display (from 1.6 kW), Interfaccia IoT per il monitoraggio remoto
Le nostre soluzioni di climatizzazione – A casa in ogni industria
Scopri la soluzione perfetta per il tuo progetto. Le sfide individuali affrontate dai diversi settori industriali producono requisiti diversi. Il nostro ampio portafoglio offre un'unità di raffreddamento su misura per le esigenze specifiche del tuo settore.
NOVITÀ : Sostenibilità ed efficienza energetica - ora anche nella classe di potenza 750 W
La serie ad elevata efficienza energetica Blue e+ S è cresciuta ancora. L'unità di raffreddamento da 750 W completa il portafoglio e offre i ben noti vantaggi della famiglia di prodotti: elegante design, funzioni intelligenti e processi rapidi vi aiuteranno a raggiungere l'obiettivo della sostenibilità climatica e a ridurre i costi.
Panoramica dei prodotti
Semplicemente, il retrofit!
Con il deviatore di flusso per condizionatori Rittal, si ottiene un convogliamento mirato dell'aria fredda per evitare la formazione di nidi di calore.
I nostri condizionatori per le categorie a bassa potenza con la collaudata tecnologia Blue e+ sono i più efficienti al mondo dal punto di vista energetico e possono ridurre in modo significativo l'impronta di carbonio delle vostre macchine e dei vostri sistemi. Inoltre, il nostro nuovo refrigerante ha ridotto il potenziale di riscaldamento globale del 56%. Blue e+ S è ora disponibile in un nuovo design con una serie di funzioni intelligenti. Il nostro strumento di conversione è a disposizione per assisterti!
L'innovativa tecnologia ibrida crea un'impronta di carbonio da primato, con un risparmio energetico medio del 75% grazie ai componenti a velocità controllata e alla tecnologia heat pipe. Esclusiva capacità multitensione per l'utilizzo in tutto il mondo. Funzionamento intuitivo tramite display touch. Taglio di montaggio identico (montaggio esterno, montaggio interno parziale o montaggio interno completo) per quattro categorie di potenza (1,6 kW - 5,8 kW).
Unità di raffreddamento da parete ad elevata efficienza energetica e a basso consumo di carbonio. La versione chimica Blue e+ è disponibile nelle categorie di potenza da 1,6 kW a 5,8 kW. Uno speciale rivestimento dei componenti garantisce una protezione ottimale in ambienti contaminati, ideale per le applicazioni in cui può essere presente acido solforico in forma di aerosol.
Unità di raffreddamento esterne Blue e+ a parete, sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico, con potenze da 1,5 kW a 5 kW. L'elevato grado di protezione IP 56 / UL tipo 12/3R/4 e l'intervallo di temperatura da -30 °C a +60 °C garantiscono una protezione ottimale in ambienti difficili. L'unità di raffreddamento può essere montata in tre modi diversi (montaggio esterno, montaggio interno parziale e montaggio interno completo), ad esempio sulle soluzioni Toptec.
Sostenibili, flessibili e compatti: i chillers Rittal Blue e+ consentono di raffreddare in modo centralizzato ed economico l'acqua di raffreddamento per alimentare gli scambiatori di calore aria/acqua, ecc. Grazie ai componenti a velocità controllata e alla tecnologia inverter, è possibile risparmiare fino al 70% di energia. Le approvazioni internazionali e la capacità di funzionare con più tensioni li rendono adatti all'uso in tutto il mondo. Il funzionamento intuitivo tramite display touch e le interfacce di comunicazione intelligenti garantiscono un funzionamento e un'analisi semplici.
Passare al digitale per una sostenibilità ottimale
Vantaggi del digitale per una minore impronta di carboniot
Aggiungete valore pensando in modo olistico: le i condizionatori Blue e+ aiutano i vostri processi a funzionare in modo ancora più fluido grazie alle app e ai servizi intelligenti.
Collegate il vostro smartphone all'unità di raffreddamento tramite NFC per trasmettere i dati e i parametri del dispositivo, oppure scansionate il codice QR per visualizzare tutte le informazioni rilevanti sul prodotto in un colpo d'occhio:
- Parametrizzazione e messa in servizio più rapide dei condizionatori
- Lavoro efficiente in termini di tempo con Fast-Copy (copia delle impostazioni 1:1 su altri condizionatori)
- Generare e inviare messaggi di servizio
- Generare e inviare liste dei preferiti di accessori e pezzi di ricambio
- Tutte le informazioni sul prodotto in un colpo d'occhio
- Gestire i prodotti scansionati
L'interfaccia IoT è un componente centrale per il collegamento in rete intelligente delle soluzioni di raffreddamento Rittal o dei sensori utilizzati per monitorare le condizioni ambientali. Dotata di un'ampia gamma di interfacce e protocolli, raccoglie e trasmette i dati a sistemi IT superiori o a sistemi per il monitoraggio locale degli stati delle macchine.
- Più efficiente, grazie all'integrazione ottimale di condizionatori, chiller Blue e+ e sensori nelle applicazioni di Industria 4.0
- Più veloce, grazie alla comunicazione continua dal sensore al cloud
- Più affidabile, grazie al collegamento con sistemi di monitoraggio o di gestione dell'energia di livello superiore.
Automated, real-time checking of Blue e+ cooling units for fast, efficient troubleshooting:
- Enhanced machine availability
- Targeted maintenance means improved service efficiency and lower servicing costs
- Fast problem analysis and troubleshooting with remote diagnosis
Premi e referenze
Siamo al tuo fianco!
Hai quache domanda? Inviaci un messaggio. Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande sulla tecnologia di raffreddamento sostenibile Blue e+..