Highlights
News
I nostri prodotti per l'industria
Armadi
System Perfection. Gli armadi Rittal in lamiera d'acciaio offrono massima qualità e consistenza dei dati per la progettazione, riduzione della complessità e risparmio di tempo, oltre a una totale sicurezza in fase di montaggio.
Distribuzione di corrente
Gioca sul sicuro con la tecnologia di distribuzione dell'energia super flessibile. Le nostre soluzioni testate si distinguono per il montaggio semplice e sicuro e la progettazione intuitiva.
Soluzioni per la Climatizzazione
Aumenta la tua efficienza e allo stesso tempo proteggi l'ambiente con le nostre soluzioni di climatizzazione ecologiche e a risparmio energetico per armadi e macchine.
Rittal Automation Systems
La nostra gamma di soluzioni, dagli strumenti manuali alla tecnologia delle macchine completamente automatizzate, accelererà notevolmente i vostri processi.
Tutti gli accessori
Una gamma completa di accessori di sistema per armadi industriali e IT per infinite possibilità di popolazione degli armadi.
Armadi
Distribuzione di corrente
Soluzioni per la Climatizzazione
Rittal Automation Systems
Tutti gli accessori
Le nostre soluzioni IT
IT Rack Systems
Con le nostre soluzioni di sistema flessibili, troverai il rack perfetto per le tue esigenze individuali, che copre tutte le applicazioni di rete, grandi e piccole.
Armadi e Rack IT
Armadi e rack compatti da 482,6 mm (19") per piccole applicazioni di rete. Per un accesso ottimale e un uso flessibile come custodia da parete o da pavimento.
IT Power
La distribuzione di corrente e il backup sono elementi chiave del mondo IT. Scopri le soluzioni come PDU standard e le soluzioni modulari (PSM). Ciò consente soluzioni PDU per rack personalizzate, dalla distribuzione di alimentazione di base fino a soluzioni intelligenti con ampie funzioni di misurazione e gestione.
IT Cooling
I sistemi di climatizzazione di Rittal coprono l'intera gamma di applicazioni, dal raffreddamento di un singolo rack fino a interi data center. Sicurezza ed efficienza sono le nostre priorità.
IT Monitoring
Ottieni una panoramica migliore della tua infrastruttura IT con le nostre soluzioni flessibili e individuali per il controllo e il monitoraggio di tutti i parametri fisici nell'ambiente IT.
IT Security Solutions
La protezione perfetta dalle minacce fisiche alla tua infrastruttura IT: dai sistemi modulari per sale fino alle casseforti di sicurezza e ai sistemi di estinzione.
Soluzioni per Data Center modulari
Scopri nuove prospettive: dai moduli dei data center standardizzati alle nuove infrastrutture e soluzioni cloud.
RiMatrix S
With preconfigured, complete, standardised data centre modules, you can save valuable planning time and be fully operational straight away.
IT Rack Systems
Armadi e Rack IT
IT Power
IT Cooling
IT Monitoring
IT Security Solutions
Soluzioni per Data Center modulari
RiMatrix S