Il Datacenter della miniera di Lefdal (LMD) stabilisce nuovi standard. Il sistema di tunnel a cinque piani con 75 camere offre 120.000 metri quadrati di spazio infrastrutturale con una capacità totale potenziale di 200 megawatt. "Il Datacenter della miniera di Lefdal non solo definisce gli standard di calcolo ad alte prestazioni. È anche orientato alla sostenibilità: il 100% della sua energia proviene da risorse rinnovabili. Per l'esattezza, dall'acqua", afferma Martin Kipping, Vice Presidente Data Center di Rittal. Rittal è in prima linea in questo straordinario progetto come partner tecnologico strategico.
Le soluzioni
Rittal fornirà alla LMD i moduli standardizzati RiMatrix S per data center, che si distinguono per flessibilità ed economicità. I moduli preconfigurati e poco ingombranti vengono forniti in container e comprendono dieci o dodici rack server immediatamente pronti all'uso, completi di distribuzione di potenza, climatizzazione e software per il monitoraggio e la gestione dell'infrastruttura IT. Ciò consente di utilizzare in modo flessibile i sistemi IT, dalla colocation ai cloud privati, fino all'ITaaS (IT as a service) e al DCaaS (data center as a service).
La soluzione per la climatizzazione è scelta all’interno della famiglia di prodotti Liquid Cooling Package (LCP) di Rittal. L'LCP aspira l'aria di scarico dai server, la raffredda alla temperatura di ingresso richiesta di 15° C grazie a uno speciale scambiatore di calore collegato al circuito dell'acqua fredda del fiordo sui 7° C e la restituisce al sistema. Il risultato complessivo è un PUE (Power Usage Effectiveness) inferiore a 1,1, che garantisce un elevato grado di efficienza energetica. Oltre a essere poco costosa, l'elettricità utilizzata è anche molto sostenibile, poiché il 97% proviene da fonti di energia rinnovabili.
Il data center sotterraneo ha anche un altro inestimabile vantaggio: la sicurezza! C'è un solo punto di accesso ottimale alla struttura, mentre la formazione rocciosa offre una protezione naturale contro le onde elettromagnetiche. Personale di sicurezza appositamente addestrato pattuglia l'intera installazione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Un processo di autenticazione in tre fasi e sistemi di telecamere intelligenti garantiscono ulteriore sicurezza.
Siamo qui per te!
Hai domande? Contattaci.