Banca Nazionale del Kuwait

Disponibilità del sistema al 99,982%.

Una disponibilità al 99,982% e un tempo di inattività di appena 1,6 ore all'anno; questi sono i requisiti dell'Uptime Institute affinché un data center possa ottenere la certificazione Tier III. La sfida affrontata dalla National Bank of Kuwait era quella di allestire un nuovo data center in un edificio esistente in modo da rispettare questi severi requisiti.

L'istituto, fondato nel 1952, è la prima banca nazionale del Kuwait. In quanto tale, dipende da processi aziendali veloci e con elevata disponibilità, oltre che da un ambiente IT a prova di guasto. Insieme a Rittal, Bank of Kuwait ha elaborato un progetto per un data center ad alta disponibilità e affidabilità. Nel data center principale, un UPS modulare fornisce il back-up in caso di mancanza di corrente. Per soddisfare le specifiche dell'Uptime Institute, l’UPS deve far fronte a un'interruzione di corrente di almeno 72 ore. Il raffreddamento e la distribuzione dell'alimentazione sono stati implementati con prodotti Rittal e sono stati progettati secondo i requisiti Tier III. Il sistema di monitoraggio Rittal Computer Multi Control III (CMC III) controlla parametri quali temperatura, accesso e umidità dell'aria nel data centre. I dati vengono acquisiti ed elaborati da un'unità centrale e quindi, tramite protocollo SNMP, integrati nella soluzione Rittal RiZone DCIM che monitora continuamente i dati e se necessario fa scattare un allarme.

I chiller IT utilizzati sono progettati per una capacità di raffreddamento nominale di 1.200 KW in configurazione N+1; essi raffreddano i sistemi IT in modo intrinsecamente sicuro, anche quando la temperatura esterna raggiunge i 52 gradi Celsius. Inoltre, la Banca del Kuwait ha scelto un data center di backup con rack IT, climatizzazione e compartimentazione del corridoio; anch’esso monitorato con CMC III e RiZone.