Infrastruttura di ricarica

La mobilità elettrica è in piena espansione - infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

La mobilità elettrica sta crescendo in maniera importate anche grazie agli incentivi previsti dal piano energetico nazionale. L'espansione dell'infrastruttura di ricarica permetterà di ridurre i limiti dell’autonomia, della carenza di punti di ricarica e dei costi.

Rittal collabora con i principali player del mercato dalla fase di progettazione alla produzione dei componenti necessari per le stazioni di ricarica lungo l’intera catena di sviluppo dell’infrastruttura di ricarica.

Un'infrastruttura di ricarica standard, sicura e veloce

L’offerta di armadi, climatizzazione e distribuzione di corrente rende Rittal il partner ideale per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica affidabile e ad alte prestazioni.

  • Un ingegnoso sistema modulare che comprende armadi (parete singola e doppia parete) sistemi a sbarre e climatizzazione
  • robusti contenitori realizzati con materiali di qualità con verniciatura  resistente ai raggi UV e grado di protezione IP elevato
  • Grazie a sofisticati concetti di climatizzazione per garantire una temperatura ottimale e una dissipazione continua del calore nelle stazioni di ricarica rapida da 350 kW, indipendentemente dal tempo
  • Grazie alle soluzioni di climatizzazione Rittal con consumo energetico ridotto del 75% e alimentazione multitensione
  • Grazie ai nuovi concetti di smart service per migliorare il controllo e l'efficienza del sistema

SBRS GmbH

Protetti da pioggia e sole

Friburgo vanta un’intera flotta di autobus elettrici ecologici. Si ricaricano con un'ingegnosa infrastruttura dell’azienda tedesca SBRS GmbH, realizzata con componenti Rittal che offrono una protezione ideale contro le intemperie e gli accessi non...