Qualità testata in laboratorio

Gestione della qualità Rittal, oltre i confini

I campi di applicazione degli innovativi prodotti Rittal sono sempre più specifici e diversificati, di conseguenza i requisiti diventano sempre più complessi.

Solo una gestione coerente della qualità può garantire il continuo miglioramento di prodotti, servizi e processi interni. In questo modo, i partner di Rittal beneficiano di standard costantemente elevati, della perfetta soddisfazione delle loro aspettative e della possibilità di utilizzare i prodotti in tutto il mondo senza restrizioni.

La coerente filosofia della qualità Rittal ha portato a certificazioni riconosciute a livello internazionale, ad esempio la ISO 9001:2015.

L'attenta gestione delle preziose risorse naturali e la conseguente protezione dell'ambiente e della salute pubblica sono elementi chiave della certificazione. Rittal ha ottenuto le certificazioni ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007 per la sua profonda interconnessione tra economia ed ecologia.

Il metro di misura globale per i più alti standard di prodotto

L'attuazione della nostra coerente filosofia della qualità si traduce in certificazioni riconosciute a livello internazionale. Oltre alle certificazioni complete dei prodotti secondo gli standard mondiali e all'accreditamento del nostro laboratorio di qualità da parte del DAkkS (German Accreditation Council) e degli Underwriters Laboratories UL, il sistema di gestione della qualità Rittal è stato implementato a livello globale e vanta la certificazione mondiale dell'Associazione svizzera per i sistemi di qualità e gestione SQS. Ciò significa che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di fornire ai nostri partner, ovunque essi si trovino nel mondo, standard di servizio costantemente elevati e gli stessi eccellenti prodotti.

Metodi di prova

Qualità al banco di prova - incentrata sul cliente, pratica e in linea con il più recente stato dell'arte!

Ogni giorno, gli armadi e i contenitori Rittal devono provare ex novo nel nostro laboratorio per la qualità che sono in grado di offrire i massimi vantaggi per il cliente, sulla base di standard elevati senza compromessi.

Perfettamente schermati, sempre
I prodotti Rittal nel laboratorio di prova EMC

Freddi come il ghiaccio
Simulazione delle condizioni climatiche estreme in camera climatica

Condizioni stabili
Prova di sollecitazione meccanica con forze di compressione e di trazione

Precisione fino all'ultimo millesimo di millimetro
Misurazione 3D

La polvere non ha chance
Prova di tenuta alle particelle solide secondo EN 60529, IP 54 e IP 64

Contatto completo
Prova di resistenza di isolamento tra i conduttori attivi e la messa a terra secondo EN 50298

Questione di impermeabilità
Prova di resistenza ai getti d’acqua secondo EN 60529 o UL 50

Elevata precisione
Va da sé che la qualità si estende anche a tutto il processo produttivo