I concetti di mobilità per il prossimo futuro stanno facendo aumentare la pressione sulle infrastrutture di trasporto nuove ed esistenti. E il settore ferroviario non fa eccezione. Il numero di passeggeri e i volumi delle merci sono in costante aumento. È quindi vitale assicurare la continuità dei processi, per garantire l'affidabilità e la puntualità, rispettando allo stesso tempo i più elevati standard di sicurezza.
Massima efficacia e affidabilità operativa da una sola fonte
Rittal offre prodotti e servizi personalizzati per l'industria ferroviaria. Le nostre soluzioni complete, ideali per ogni applicazione della tecnologia ferroviaria, assicurano una operatività continua a prova di guasto: nelle stazioni, nelle cabine di segnalazione, sui binari e nelle gallerie.
- Grazie alla nostra architettura di sistema modulare e intelligente che include armadi, distribuzione di corrente, climatizzazione e infrastrutture IT
- Grazie alla possibilità di utilizzo in tutto il mondo di soluzioni conformi agli standard internazionali, testate e approvate
- Grazie alla disponibilità e rapidità di consegna ovunque nel mondo di prodotti di serie disponibili a magazzino
- Grazie a una rete di assistenza globale e alla disponibilità immediata di parti di ricambio
- Grazie all’ingegnoso sistema modulare di armadi e contenitori (a singola e a doppia parete) e alle soluzioni di climatizzazione.
- Grazie ai resistenti contenitori per esterno, realizzati con materiali di prima qualità, vernici resistenti ai raggi UV ed elevati gradi di protezione.
- Grazie agli armadi Plastic, ideali per la Tunnel Technology.
- Grazie all'efficienza energetica delle soluzioni di raffreddamento, con un’ampia gamma di potenza e un campo di temperatura compreso tra -30 e +60 °C.
- Grazie a soluzioni per infrastrutture IT inclusive di rack IT, distribuzione di corrente, climatizzazione, monitoraggio e opzioni di sicurezza.
- Grazie a soluzioni per data center modulari – dai moduli per data center standardizzati a nuove infrastrutture e soluzioni cloud.