ELETTRIFICA IL TUO SISTEMA

Infrastruttura di rete - forte, intelligente e a prova di futuro

Crea reti elettriche efficienti e intelligenti - per la transizione energetica

Trasmissione di energia

Soluzioni per la trasmissione di energia

La crescente quota di energie rinnovabili nel mix energetico metterà a dura prova la rete elettrica esistente e aumenterà notevolmente la complessità del sistema. Ora, con molti produttori decentrati, la rete precedente, utilizzata per distribuire l'energia generata a livello centrale, sta diventando una rete complessa. Allo stesso tempo, la produzione di energia elettrica fluttua notevolmente a seconda del luogo, dell'ora del giorno e delle condizioni meteorologiche prevalenti.

La sfida principale consiste nel bilanciare la produzione e il consumo. L'infrastruttura elettrica dovreà diventare più trasparente, flessibile e intelligente. La digitalizzazione consente di migliorare l'utilizzo ed il bilanciamento della rete attraverso il monitoraggio e il controllo intelligenti.

Rittal – Solutioni che convincono

Rittal è in grado di offrire un sistema modulare composto da un armadio e da soluzioni di climatizzazione per garantire la massima protezione alla tua tecnologia di alimentazione, anche nelle condizioni ambientali più difficili.

Per controllare i tuoi sistemi in modo efficiente, dovrai raccogliere e valutare i dati in tempo reale, 24 ore su 24. A causa della loro criticità temporale, è necessario evitare il trasferimento dei dati a centri dati remoti. I dati devono invece essere archiviati ed elaborati dove vengono generati. Con le soluzioni modulari di data center per le tue applicazioni di edge computing, Rittal ti offre soluzioni complete e chiavi in mano, che puoi configurare su base individuale e secondo le tue esigenze.

I benefici per te:

  • Installazione rapida e sicura grazie all'armadio del sistema modulare e all'infrastruttura IT
  • Soluzioni IT orientate al futuro, ideali per lo sviluppo e la gestione delle reti intelligenti
  • Funzionamento a lungo termine e a prova di guasto grazie alla massima protezione da condizioni climatiche e ambientali
  • Opzioni di applicazione globali grazie alla conformità agli standard internazionali e all'assistenza in tutto il mondo
  • Un fornitore di sistemi completi – un unico interlocutore per tutte le tue domande

Soluzioni tipiche per la tramissione di energia

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

System Perfection. Gli armadi componibili VX25 in lamiera d'acciaio offrono massima qualità e consistenza dei dati per la progettazione, riduzione della complessità e risparmio di tempo, oltre a una totale sicurezza in fase di montaggio....

Telai girevoli

Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").

Armadi compatti

Armadi compatti

Soluzioni di armadi e contenitori in esecuzione compatta nelle varianti: armadietti compatti AX, armadietti compatti AX in plastica e armadi monoblocco SE. Estremamente versatile, ideale per applicazioni di controllo di medie dimensioni. Soddisfa i...

Contenitori/armadi outdoor

Contenitori/armadi outdoor

I contenitori/armadi outdoor sono ideali per l'uso in ambienti esterni. Come prodotti standard disponibili a magazzino, Rittal offre i contenitori a parete CS e i contenitori CS New Basic. I contenitori CS Toptec sono la soluzione di progetto perfetta...

Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm

Sistemi sbarre di distribuzione Ri4Power 185 mm

Condizionatori, Condizionatore termoelettrico

Condizionatore a parete Blue e+ outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e+ Outdoor con potenze da 1500 W a 5000 W. L'elevato grado di protezione IP 56 / UL tipo 12/3R/4 e il campo di impiego a da -30 °C a 60 °C garantiscono una protezione ottimale negli...