Industry Standard Projects

Distribuzione di corrente per punti di ricarica CA

Soluzione preconfigurata, ampliabile e integrabile individualmente, per la progettazione di stazioni di ricarica commerciali più grandi, ad esempio per clienti business e industriali.

La base dell’Industry Standard Project è un armadio per la distribuzione di corrente che permette di collegare fino a un massimo di otto punti di ricarica CA.

L'Industry Standard Project include un progetto Eplan pronto per essere ampliato. I simboli di layout devono essere semplicemente selezionati e posizionati per adattare la stazione di ricarica ai requisiti del progetto. Gli schemi elettrici aggiornati e la documentazione corrispondente vengono generati con la semplice pressione di un tasto.

Gli elenchi aggiornati delle parti consentono un processo di ordinazione rapido e affidabile di tutti gli armadi e dei componenti Rittal richiesti. Una volta completata la tua stazione di ricarica, beneficerai anche della possibilità di creare un modello in realtà aumentata. Ciò significa che la manutenzione e le riparazioni possono essere simulate in modo sicuro prima di una effettiva visita on site e che i tecnici dell'assistenza possono fornire preziosi consigli da remoto ai referenti locali.

I tuoi vantaggi

  • Soluzione scalabile, adattabile in modo ottimale alla domanda
  • Risparmio di tempo nei processi di progettazione, acquisti, produzione e manutenzione
  • Sistema collaudato con componenti perfettamente coordinati
  • Consegna veloce e affidabile

Avvertenze

  • I dati completi del progetto saranno disponibili a partire dal Q2/2024.
  • Il progetto Eplan
  • è disponibile in Eplan Cloud. Per accedere, è necessario un ID Eplan collegato alla propria organizzazione aziendale.