I campi di interferenza possono provenire dall'ambiente e influire sul dispositivo, ma possono anche essere generati dal dispositivo e influire sull'ambiente. Questo vale sia per le applicazioni industriali che per gli apparecchi domestici.
I requisiti base per ottenere la compatibilità elettromagnetica sono:
Campi di interferenza esterni
Immunità alle interferenze (protezione contro i campi di interferenza esterni)
Campi di interferenza del dispositivo stesso
Prevenzione/riduzione dell'emissione di disturbi (protezione dell'ambiente contro i campi di interferenza del dispositivo)
Sorgenti o ricettori di interferenze elettromagnetiche:
- Cavi di alimentazione
- Cavi di segnale e di controllo
- Moduli elettrici ed elettronici che irradiano o possono essere influenzati da campi elettromagnetici
Tuttavia, anche i normali contenitori metallici offrono già una buona protezione contro i campi elettromagnetici.
E’ stato dimostrato che in più del 95% di tutte le applicazioni un contenitore standard Rittal offre una schermatura EMC adeguata
.Per la schermatura di campi particolarmente intensi, leggi qui qui.