PDU basic

Power Distribution Unit PDU

  • Mit der kompakten PDU wird jedes IT-Rack mit einer professionellen Stromverteilung ausgestattet
  • In den IT-Serverschränken erfolgt die Montage werkzeuglos im Zero-U-Space
  • Die umfangreichen Energiemess- und Monitoringfunktionen machen die PDU zu einer wirtschaftlichen und sicheren Investition
CMC III Processing Units

CMC III Processing Units

  • Computer Multi Control (CMC) ist ein Überwachungssystem für Netzwerk- und Serverschränke, Schaltschränke, Container und Räume
  • Überwacht Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zugang, Rauch, Energie und viele weitere physikalische Umgebungsparameter
  • Das System ist modular aufgebaut und kann flexibel den Überwachungsanforderungen angepasst werden
  • Hoher Einsparungseffekt durch Monitoring über das Netzwerk und Automatisieren von Sicherheitsprozessen
Liquid Cooling Package

Liquid Cooling Package

  • Effiziente Kühllösung, um hohe Wärmeverlustleistungen aus IT-Racks abzuführen
  • Innerhalb der LCP-Produktfamilie werden sowohl reihenbasierte als auch Rack-basierte Modelle angeboten
  • Abdeckung verschiedener Anwendungssituationen: Kühlung von zwei Rack-Reihen mit einer Gang-Einhausung und Kühlung einzelner, geschlossener IT-Racks
  • LCPs können mit zwei Wärmeträgermedien betrieben werden: Wasser oder Kältemittel
Netzwerk-/Serverschrank VX IT

Netzwerk-/Serverschrank VX IT

VX IT Racks als Gebäude- bzw. Etagenverteiler für Telekommunikation, Daten- und Brandmeldetechnik

  • Lösung für alle Netzwerk- und Serveranwendungen
  • Ideale Plattform für alle Anforderungen in modernen IT-Infrastrukturen
  • Verfügbar in verschiedenen Abmessungsvarianten und Ausbaustufen
  • Baukastenkonzept: Mit einem kundenorientierten Konfigurator schnell und einfach zu einer auf die individuellen Anforderungen angepassten Lösung
Ri4Power

VX25 Ri4Power

  • Die geprüfte Komplettlösung – Schrank- und Schienensystem
  • Modulares Baukastensystem für Niederspannungsschaltanlagen
  • Bauartnachweis IEC/DIN 61 439 geprüft und dokumentiert
  • Schnelle Konfiguration und Auswahl mit Unterstützung der Planungssoftware Power Engineering
  • Technische Unterstützung seitens Rittal
  • Stark reduzierter Planungs-, Bestell- und Montageaufwand
  • Lizenzfreies Baukastensystem
  • Standardisierte Systemlösungen
Gang-Schottung

Gang-Schottung

  • Die Gang-Schottung ist eine Kombination aus Tür- und Deckenelementen, die eine konsequente Trennung der warmen und kalten Luft im Rechenzentrum ermöglicht. Diese Trennung ist elementar, um Energie zu sparen und die Effizienz der vorhandenen Klimatechnik zu erhöhen
  • Schlankes Türelement mit Sichtfenster und Schiebetür
  • Stabile Deckenelemente in Metallverbund mit hoher Lichtdurchlässigkeit
  • Bei Bedarf auch Sicherheitsglas einsetzbar
  • Verwendung mit Umluft-Klimasystemen oder LCP Inline als Warm- oder Kaltgang-Schottung möglich
  • Steigerung der Energieeffizienz und der Leistungsfähigkeit der Klimatisierung
  • Leichte Montage und Nachrüstbarkeit, da voll kompatibel zum VX IT Schranksystem