底板
母线系统,用于独立的开关设备和控制设备
-
RiLine Compact,最大 125 A
-
Mini-PLS,高达 250 A
-
RiLine PLS/扁平铜母线,最大 800/1600 A
-
Ri4Power 185 mm 系统,高达 2100 A
-
扁平铜导轨,高达 6300 A
母线式熔丝座
母线式熔丝座
-
用于 IEC 或 UL 应用的创新熔断器组件,最大 630A
-
母线式熔丝座,3 极,用于 D02 E18、DII E27 和 DIII E33 安全技术
-
NH 熔断器负荷开关,规格 00 至 3,转动紧固支脚便可在上/下出线之间简单更换
-
NH 条形熔断器负荷开关,规格为 00,用于 60 和 100 mm 母线中心距离