母线系统 保险丝组件 RiLine 适用于 630 A 以下 IEC 或 UL 应用的创新型保险组件。 保险丝组件 RiLine 母线式熔丝座 3 极,适合 D02 E18、DII E27 和 DII E33 保险技术 了解详情 保险丝组件 RiLine NH 熔断器负荷开关 规格 00 至 3,转动紧固支脚便可在上/下出线之间简单更换。 了解详情 保险丝组件 RiLine NH 熔丝负荷断路器 规格为 00,用于 60 和 100 mm 母线中心距离 了解详情 保险丝组件 RiLine 保险丝座 了解详情