配电组件 母线系统 RiLine 母线系统,用于独立的开关设备和控制设备。高达 1600 A 的整体解决方案,用于交流或直流应用 母线系统 RiLine Compact 母线系统 高达 160 A,3 极,简单、无需工具插入组件,四周具有防接触保护。 了解详情 母线系统 母线系统 Mini-PLS 高达 250 A,中心距 40 mm,3... 了解详情 母线系统 母线系统 RiLine 高达 1600 A,中心距 60 mm,3 和 4 极,全面防接触保护,适用于全球所有市场。 了解详情 母线系统 保险丝组件 RiLine 适用于 630 A 以下 IEC 或 UL 应用的创新型保险组件。 了解详情 母线系统 RiLine 附件 单极/双极母线支架、E-Cu... 了解详情