电力导轨系统

母线系统,用于独立的开关设备和控制设备

  • RiLine Compact,最大 125 A
  • Mini-PLS,高达 250 A
  • RiLine PLS/扁平铜母线,最大 800/1600 A
  • Ri4Power 185 mm 系统,高达 2100 A
  • 扁平铜导轨,高达 6300 A
Ri4Power

VX25 Ri4Power

  • 经过测试的完整解决方案 – 外壳机柜和母线系统
  • 低压开关设备的模块化系统
  • IEC/DIN 61 439 结构型式鉴定经过检查和记录
  • 借助规划软件 Power Engineering,可快速进行配置和选择
  • 威图的技术支持
  • 显著缩短规划、订购和装配时间
  • 无需许可证的模块化系统
  • 标准化系统解决方案
系统检视窗

系统检视窗

  • 威圖個性化系統窗
  • 遮盖显示器和操作仪器或切口,防止污垢和液体以及未经授权的访问
  • 框架型材高度为 30 mm 或 60 mm
并联柜系统 VX25

ISV 配电柜

  • 威图 VX25 是重点基站领域中的标准配电柜
  • 机柜配有接触危险保护框架,并在现场为 ISV 安装模块准备
  • 装配快速且符合人体工程学
  • 配电柜的系统性结构
母线式熔丝座

母线式熔丝座

  • 用于 IEC 或 UL 应用的创新熔断器组件,最大 630A
  • 母线式熔丝座,3 极,用于 D02 E18、DII E27 和 DIII E33 安全技术
  • NH 熔断器负荷开关,规格 00 至 3,转动紧固支脚便可在上/下出线之间简单更换
  • NH 条形熔断器负荷开关,规格为 00,用于 60 和 100 mm 母线中心距离
RDC IT 集装箱

RiMatrix 数据中心 – RDC IT 集装箱

完成布线连接的完整解决方案

RiMatrix 数据中心集装箱 RDC

  • 个性化集装箱式解决方案
  • 采用不同冷却方案的各种集装箱式数据中心型号
  • 威图 RiMatrix 系列的组件
  • 规划阶段和供货时间短
  • 即用型完整系统
  • 根据个性化需求调整