Flexible manufacturing

VX SE free-standing enclosures can be machined directly at the Rittal factory.

Use your own engineering data and order the enclosures with cut-outs e.g. for cooling units, fan-and-filter units or gland plates. In this way, you can boost the efficiency of your own manufacturing process.

Előnyök az ügyfél számára

Használja ki a VX SE előnyeit a saját alkalmazásához

Gyakran a szabadonálló telepítésekhez is sorolható szekrényeket használnak. A következő nagyobb méretű kompakt szekrény iránti érdeklődés esetén is gyakran a sorolható szekrényekre esik a választás. Mostanáig kevéssé voltak ismertek a VX SE...

Alkalmazások

A VX SE szabadonálló rendszerszekrény pontosan olyan, mint ügyfeleink: sokoldalú!

Make the most of the many benefits offered by the VX SE for your projects in different sectors and take advantage of high protection categories, a wide range of sizes up to 1800 mm wide, from 1200 mm high and 300 mm deep, different material options,...

Átállási segédlet

SE 8 szabadonálló rendszerszekrényről VX SE-re

Az átállási segédlet lehetővé teszi az SE 8 termékek új VX SE termékekre történő egyszerű és gyors átkódolását.