Áramsín-megmunkálás Tartozékok áramsín-megmunkáláshoz A megfelelő szerszám az áramsín-megmunkáláshoz. Tartozékok áramsín-megmunkáláshoz Bélyeg A bélyegek a matricákkal együtt lehetővé teszik 6,6 mm-től 21,5 mm-it terjedő átmérőjű kerek lyukak sajtolását áramsínekbe. Tovább olvasom Tartozékok áramsín-megmunkáláshoz Présszerszám A présszerszámokat (matricákat) a megfelelő bélyeggel együtt kell használni. Ezek teszik lehetővé a kerek lyukak áramsínbe sajtolását. Tovább olvasom Tartozékok áramsín-megmunkáláshoz Lábkapcsoló A CW 120-S termékcsoport lábkapcsolója csatlakozókábellel az áramsín-megmunkáláshoz. Tovább olvasom Tartozékok áramsín-megmunkáláshoz Hidraulikahenger A hidraulikahenger alkalmas kitörések acéllemezbe és rozsdamentes acél lemezbe történő elhelyezésére. A hidraulikaszivattyúval vagy a CW 120-M munkaállomással... Tovább olvasom Tartozékok áramsín-megmunkáláshoz Hidraulikatömlő Az hidraulikatömlő az hidraulikahengerrel együtt lehetővé teszi kerek, négyzet és téglalap alakú kivágások elkészítését acéllemezben és... Tovább olvasom Tartozékok áramsín-megmunkáláshoz Támasztógörgő áramsínekhez Tárolótekercs a kényelmes kezeléshez az áramsínek CW 120-S készülékkel történő méretre vágása során. Tovább olvasom Tartozékok áramsín-megmunkáláshoz Bélyeg és matrica a hosszlyukakhoz Max. 21 x 18 mm-es hosszlyukak áramsínekbe történő sajtolásához. Tovább olvasom Tartozékok áramsín-megmunkáláshoz Lyuksajtoló szerszám tartozék For punching round, square and rectangular cut-outs. Tovább olvasom