Rátétmodul VX rendszerhez

Cikkszám: VX 8618.511

Kábelrendező térként a kábelek fentről történő elvezetéséhez, vagy egymás mellé sorolt szekrények feletti, gyűjtősín-rendszerekkel történő energiaelosztáshoz. Az alapkivitelű tetőlemez a felső lezárásra használandó.

Cikkszám:
VX 8618.511
Termékleírás
Kábelrendező térként a kábelek fentről történő elvezetéséhez, vagy egymás mellé sorolt szekrények feletti, gyűjtősín-rendszerekkel történő energiaelosztáshoz. Az alapkivitelű tetőlemez a felső lezárásra használandó.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Festett, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Keretmodul
2 első/hátsó takarólemez
8 db tartó automatikus potenciál-kiegyenlítéssel
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 200 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Használható
Házípus: VX
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
12,3 kg
Bruttó tömeg
12,74 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177957602
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
VX Rátétmodul, WD: 800x600 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Leírás