- Cikkszám:
- SV 9681.848
- Termékleírás
- Tetőlemez nélküli szekrényekhez, valamint alapkivitelű tetők kicseréléséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Build-up height
- 72 mm
- Használható
- Szélesség: = 400 mm
Mélység: = 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,68 kg
- Bruttó tömeg
- 6,18 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177926691
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Termékleírás
- SV TETŐLEMEZ VX-HEZ, IP 2X 400x800MM
- Dokumentációk
- Leírás