Távtartó elem tetőlemezhez

Cikkszám: SZ 7967.000

A tető szellőztetés érdekében történő megemeléséhez, három különböző magasságban. Darus szállításhoz nem alkalmas.

Cikkszám:
SZ 7967.000
Termékleírás
A tető szellőztetés érdekében történő megemeléséhez, három különböző magasságban.
Anyag
Hatlapú profilacél
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás
19"-os szerelőkerettel együtt nem alkalmazható
Darus szállításhoz nem alkalmas
Méret
Magasság: 50 mm
Méret
Menet: M12
Használható
Házípus: VX
TS
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,444 kg
Bruttó tömeg
0,539 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177186934
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
DK TETŐEMELŐ KÖZDARAB,50 MM,4 DB/CS.