Szellőzős tetőlemez TS-hez, TS IT-hoz

Cikkszám: DK 7826889

Az alapkivitelhez tartozó tető lecseréléséhez, kábelbevezetéssel vagy anélkül.

Cikkszám:
DK 7826889
Kivitel
Két részes, kábelbevezetéssel
Termékleírás
Az alapkivitelhez tartozó tető lecseréléséhez. 72 mm magas tetőlemez, körben szellőzőrésekkel, csatlakozóprofil a kábelbevezetéshez. A két részre osztott, kábelbevezetéses kivitelnek köszönhetően az utólagos bekötés bármikor lehetséges.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Használható
Házípus: TS
TS IT
Szélesség: 800 mm
Mélység: 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
10,999 kg
Bruttó tömeg
11,578 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177345423
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Termékleírás
DK TS8 TETŐLEMEZ KÁBELBEV.-HEZ,2 RÉSZES