- Cikkszám:
 
- TS 7826605
 
- Termékleírás
 
- Az alapkivitelhez tartozó tető lecseréléséhez. A hátsó részen csúszó szögidommal ellátva. Mindkét oldalon gumi szorítóprofil a kábelkötegek és kábelágak rögzítéséhez. A keret szimmetrikus szerkezete révén a tetőlemez elforgatásával akár oldalsó kábelbevezetés is megvalósítható. A két részre osztott kivitelnek köszönhetően az utólagos bekötés bármikor lehetséges. 
 
- Anyag
 
- Acéllemez 
 
- Szín
 
- RAL 7035 
 
- Használható
 
- Szélesség: 600 mm
Mélység: 1.000 mm  
- Csomagolási egység
 
- 1 db 
 
- Nettó tömeg
 
- 8,443 kg
 
- Bruttó tömeg
 
- 8,887 kg
 
- Vámtarifaszám
 
- 94039910 
 
- EAN
 
- 4028177345355 
 
- ETIM 9
 
- EC000744 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182405 
 
- Termékleírás
 
- 
DK TS8 TETŐLEMEZ KÁBELBEV.-HEZ,2 RÉSZES