Műanyag rajztartó tasak AE-hez

Cikkszám: SZ 2514600

A lyuksoros szerelőlécre és/vagy az ajtóra ragasztható.

Cikkszám:
SZ 2514600
Kivitel
600 mm ajtószélességtől
Előnyei
Az akrilüveg lapot bármely kívánt méretre, kisebb ajtókhoz, le lehet vágni.
Egységcsomag
2 tartó kétoldalú ragasztószalaggal
Akrilüveg lap
Rögzítési segédanyag
Height acrylic glass pane
167 mm
Usable depth
18 mm
Usable width
415 mm
Beépítési lehetőségek
Kétoldalt az ajtó lyuksoros szerelőlécére csavarozva
Egy oldalon csavarozott, a másik oldalon ragasztott, vagy mindkét oldalon ragasztott.
Használható
Magasság: ≥ 500 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,5 kg
Bruttó tömeg
0,573 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177323797
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Termékleírás
SZ RAJZTARTÓ AE AJTÓHOZ, 600 MM
Dokumentációk
Leírás