Rajztartó pult VX, TS, VX SE, TP, PC típushoz

Cikkszám: PS 4120.000

Kapcsolási rajzok elhelyezéséhez hibakeresés vagy karbantartási munkák során. A rajztartó pultok az ajtó szélességének megfelelően egymás mellé sorolhatók. A szerelés az ajtó csőkeretére, illetve az ajtó lyuksoros szerelősínjére történhet.

Cikkszám:
PS 4120.000
Termékleírás
Kapcsolási rajzok elhelyezéséhez hibakeresés vagy karbantartási munkák során. A rajztartó pultok az ajtó szélességének megfelelően egymás mellé sorolhatók. A szerelés az ajtó csőkeretére, illetve az ajtó lyuksoros szerelősínjére történhet.
Anyag
Tartópult: polipropilén
Rögzítő szögidom: Cink présöntvény
Szín
RAL 7035 szerű
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő az ajtószélességhez
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1 000 mm
Beépítési lehetőségek
Az ajtókereten ennyi kapcsolási rajz pultot kell elhelyezni
Ajtószélesség 400/500 mm = 1 db rajztartó pult
Ajtószélesség 600 mm = 2 db rajztartó pult
Ajtószélesség 800 mm = 2 vagy 3 db rajztartó pult
Ajtószélesség 1000 mm = 3 db rajztartó pult
Méret
Szélesség: 210 mm
Magasság: 365 mm
Mélység: 24 mm
Használható
Házípus: VX
TS
VX SE
TP
PC
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,84 kg
Bruttó tömeg
0,86 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177091887
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Termékleírás
PS Rajztartó pult, VX, TS, VX SE, PC, TP típushoz, 400 mm ajtószélességhez
Dokumentációk
Leírás