Szerelőléc VX, TS, VX SE, TP, AX típushoz

Cikkszám: TS 4594000

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.

Cikkszám:
TS 4594000
Termékleírás
Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
Műszaki adatok
Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
290 mm
Megfelelő az ajtószélességhez
400 mm
VX SE beépítési lehetőségek
In door width 400 mm
AX beépítési lehetőségek
In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Nemesacél AX beépítési lehetőségek
300 mm házszélességbe
Műanyag AX beépítési lehetőségek
In door width 400 mm
3 részes AX, beépítési lehetőségek
473 mm házmélységbe
TS beépítési lehetőségek
In door width 400 mm
VX lábazat beépítési lehetőségek, nemesacél
400 mm lábazatmélységbe, M6 belső hatlapú csavarokkal és M6 anyákkal együtt
Használható
Házípus: VX
TS
VX SE
AX
Műanyag AX
AX fali ház, 3 részes
Használható
VX lábazati rendszer, nemesacél
Csomagolási egység
20 db
Nettó tömeg
2,94 kg
Bruttó tömeg
3,02 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
14,05 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177103726
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS Szerelőléc tasak, TS, VX SE, TP típushoz, 400 mm ajtószélességhez, Ho: 290 mm
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Technika részletesen