Kapcsolószekrény-kulcs

Cikkszám: SZ 2549.500

Univerzális kulcs 5 mm-es kéttollú kulccsal, 7 mm-es és 8 mm-es háromszög vagy négyszög kulccsal, valamint bit-adapterrel és megfordítható bittel: 25-ös és 30-as imbuszkulcs

Cikkszám:
SZ 2549.500
Kivitel
univerzális
Termékleírás
Zárbetétekhez
Egységcsomag
Bit-adapterrel és megfordítható bittel: 25-ös és 30-as belső hatlapú
Megjegyzés
A házakat, szekrényeket és zárszerkezeteket normál esetben a megfelelő kulccsal szállítjuk
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,07 kg
Bruttó tömeg
0,075 kg
Vámtarifaszám
83017000
EAN
4028177526013
ETIM 9
EC000175
ETIM 8
EC000175
ECLASS 8.0
27409215
Termékleírás
Univerzális kulcs 5 mm-es kéttollú kulccsal, 7 mm-es és 8 mm-es háromszög vagy négyszög kulccsal, valamint bit-adapterrel és megfordítható bittel: 25-ös és 30-as imbuszkulcs