- Cikkszám:
- SZ 2418.000
- Termékleírás
- Ajtókhoz, a bekapcsolt főkapcsoló mellett feszültség alatt levő egységek érintésvédelmére.
- Működési elv
- Az ajtó reteszelése a főkapcsoló bekapcsolt állapota mellett.
- Feszültség alá helyezés zárt ajtónál.
- A reteszelő mágnes felügyelete további záróérintkezővel.
- Egységcsomag
- Reteszelés
Működtető
Tartó-szögidom
Rögzítési segédanyag
- Szerelési utasítás
- Kétajtós szekrényeknél az átfedő ajtóhoz a "Kapcsolószekrény ajtaja zárva" jelzéshez az ajtóhelyzet-kapcsoló szükséges
- Használható
- Házípus: VX
Házípus: VX SE
Házípus: TS
Házípus: AX
- Névleges teljesítmény Pel
- egyenáram esetén: 8 W
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V (DC)
- Névleges szigetelési feszültség
- 400 V AC
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 4000 V AC
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,76 kg
- Bruttó tömeg
- 0,847 kg
- Vámtarifaszám
- 83015000
- EAN
- 4028177022690
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
-
BIZT.AJTÓRET.1 AJTÓS SZEKR-HEZ,24VDC