Zárbetét

Cikkszám: SZ 2484.000

Alternatív zárbetétek, pl. háromszög, négyszög, csavarhúzó, Daimler, Fiat, kéttollú.

Cikkszám:
SZ 2484.000
Kivitel
D
Anyag
Cink présöntvény
Hossz
47 mm
Zár
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz
IW ház PC-toronyházakhoz
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,019 kg
Bruttó tömeg
0,03 kg
Vámtarifaszám
83016000
EAN
4028177024755
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Termékleírás
SZ ZÁBETÉT, KÉTTOLLÚ, 3MM