- Cikkszám:
- FT 2745000
- Termékleírás
- AE típusra történő ráépítéshez az ajtó helyett és felületekre. Belső sarokösszekötős keretkonstrukciókhoz, 3 mm alumíniumlap, belülről rögzítve és a keret felől tömítve.
- Anyag
- Alumínium, natúr, eloxált
- Egységcsomag
- Alumínium keret
Táblalemez
Zsanérok
Tartóelemek
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54
- Megjegyzés
- Az ajtó helyére történő beépítés esetén az elforduló zár szükséges
- Használható
- Házípus: AE
Szélesség: = 500 mm
Magasság: = 500 mm
- Méret
- Szélesség: 497 mm
Magasság: 497 mm
Mélység: 34 mm
- Dimensions of aluminium plate
- Szélesség: 443 mm
Magasság: 443 mm
- Felszerelhető felületek
- Szélesség: 427 mm
Magasság: 427 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,343 kg
- Bruttó tömeg
- 3,543 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177031937
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
-
Kezelőtábla AE 1050/1350