- Cikkszám:
 
- FT 2735500
 
- Kivitel
 
- 30-as profil 
 
- Termékleírás
 
- Kijelző- és vezérlőberendezések, illetve kitörések takarására, valamint a szennyeződéstől, nedvességtől és illetéktelenek hozzáférésétől történő védelemre. 
 
- Anyag
 
- Extrudált alumíniumprofil, cink présöntvény sarokidomokkal és egyrétegű biztonsági üveggel. 
 
- Felület
 
- Alapkeret: porszórt, RAL 7035
Zsanér- és zárprofil: eloxált, natúr  
- Value base frame
 
- Egy táblás biztonsági üveg: nagy ellenálló képesség oldószerekkel és karcolással szemben, antisztatikus, törés esetén kisebb a balesetveszély. 
 
- Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es, „A” kivitelű zárbetétre, és Ergoform-S zárrendszerre (kivétel Ma = 270 mm esetén) 
 
- 180°-os nyílásszögű zsanérok, könnyen beakaszthatóak. 
 
- Value base frame
 
- Az illesztett méretezésnek köszönhetően könnyen felcsavarozható az ajtóra (az ajtó csőkerete furatsablonként is használható). 
 
- Magassága egyszerűen állítható. 
 
- Stabilizálja az ajtókivágást. 
 
- Eltakarja a vágásélet. 
 
- A tömítésen nincs szennyeződés, a tábla kiemelés ellen biztosítva van, nyitáskor nem esik szennyeződés és nem folyik folyadék az ablak mögé. 
 
- Keretprofil 30 mm vagy 60 mm magasságban 
 
- IP védettség EN 60 529 szerint
 
- IP 54 
 
- Megjegyzés
 
- Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es, „A” kivitelű zárbetétre, és Ergoform-S zárrendszerre (kivétel Ma = 270 mm esetén) 
 
- Kültéri elhelyezésre nem alkalmas 
 
- Használható
 
- Házípus: VX
TS
VX SE
Szélesség: = 600 mm  
- Méret
 
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 270 mm
Mélység: 47 mm  
- Látható felület
 
- Ablak szélessége: 363 mm
Ablak magassága: 198 mm  
- Részegységek felépítési mélysége (max.)
 
- 33 mm 
 
- Csomagolási egység
 
- 1 db 
 
- Nettó tömeg
 
- 3,016 kg
 
- Bruttó tömeg
 
- 3,22 kg
 
- Vámtarifaszám
 
- 76101000 
 
- EAN
 
- 4028177476288 
 
- ETIM 9
 
- EC002527 
 
- ETIM 8
 
- EC002527 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182301 
 
- Termékleírás
 
- 
FT Rendszerablak, VX, TS, VX SE rendszerhez, 30-as profil, SzéxMaxMé: 500x270x47 mm, 600 mm szélességhez