- Cikkszám:
- SZ 2425100
- Termékleírás
- Az ajtó felső peremén, valamint a ház és a felső vízszintes szekrényprofil közötti részen lerakódó por elleni védelem érdekében. A porvédő léc kiváló lehetőséget biztosít feliratok vagy logók elhelyezéséhez.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Átlátszó védőfóliával a szövegcsíkhoz (magasság 29,5 mm).
- Megjegyzés
- Egymás mellé sorolt felső takarással együtt is használható
- Méret
- Hossz: 800 mm
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,61 kg
- Bruttó tömeg
- 0,62 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177463028
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
SZ Porvédő léc, VX, TS, VX SE típushoz, L = 800 mm