Ajtók/zárak Ajtó tartozékok Kábelvezetés, szállítási biztosítás, biztosítógerendák, adapterlemez Toptec számára, porvédelmi és feliratozó lécek, záróelemek, rudas zárak, javítófesték. Ajtó tartozékok Kábelvezető készlet ajtóba VX, VX IT típushoz A VX szekrényrendszer ajtóinak belső oldalán történő optimalizált kábelvezetéshez, CMC III fogantyú használata esetén. Ugrás termékhez Ajtó tartozékok Szállítási rögzítés VX ajtóhoz Az ajtó stabilizálásához szállításkor 15 kg kiegészítő súlyterhelés esetén. Ugrás termékhez Ajtó tartozékok Védőkonzolok VX-hez, TS-hez, VX SE-hez Megakadályozhatja a nyitott szekrényállványba való zuhanást. 1200 mm széles szekrényekhez, rövidíthető ill. felosztható más méretekhez. Ugrás termékhez Ajtó tartozékok Tartó védőkonzolhoz Függőleges profilra történő szereléshez A védőkonzolt egyszerűen be kell helyezni. Ugrás termékhez Ajtó tartozékok CS adapterlemez CS Toptec-hez Szűrős szellőztetők rögzítéséhez, klímaberendezéshez készült kivágásba. Ugrás termékhez Ajtó tartozékok Lakk Levegőn száradó lakk javításhoz, ill. porszórt és lakkozott felületeken végzett javítási munkákhoz. Ugrás termékhez Ajtó tartozékok Korrózióvédelem alapozó Az egy komponensű alapozó alkalmas a letörések és hasonlók által létrejött festékmentes helyek korrózióvédelmére. A festékmentes helyen a... Ugrás termékhez Ajtó tartozékok Porvédő tető Az ajtó felső peremén, valamint a ház és az ajtó/fedél közötti részen lerakódó szennyeződések elleni védelem érdekében. Ugrás termékhez Ajtó tartozékok Porvédő tető VX-hez, TS-hez, VX SE-hez Az ajtó és a felső vízszintes szekrényprofil közötti részen lerakódó por elleni védelem érdekében. A porvédő léc lehetőséget... Ugrás termékhez Ajtó tartozékok Zárrészek VX rendszerhez Átlátszó ajtó vagy acéllemez ajtó utólagos szereléséhez a hátfal helyére. Ugrás termékhez Ajtó tartozékok Feliratsáv VX-hez, TS-hez, VX SE-hez Az ajtón található mező egyedi megjelöléséhez, átlátszó védőfóliával és rögzítési segédanyagokkal. Ugrás termékhez Ajtó tartozékok Zárórúdretesz CNOMO szerint VX, VX IT típushoz Használható a standard zárral vagy VX komfortfogantyúval szerelt egyajtós szekrények és üvegajtók valamennyi rudas zárához. A zár meggátolja a nyitott ajtó... Ugrás termékhez