Szellőzős alumínium-acéllemez ajtó VX IT-hoz

Cikkszám: DK 5301.446

Meglevő ajtók átcseréléséhez. A felület kb. 85%-a perforált.

Cikkszám:
DK 5301.446
Termékleírás
Meglevő ajtók kicseréléséhez. A perforált lemezes részen a szabad terület kb. 85%.
Anyag
Keret: Extrudált alumíniumprofil
Szellőzőrács: acéllemez
Függőleges profil: eloxált alumínium
Vízszintes profil: festett alumínium
Szín
VX komfortfogantyú, zsanérok, vízszintes profil, szellőzőrács: RAL 9005
Függőleges profil: ezüst színű
Egységcsomag
Ajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
3 db felszerelt 180°-os zsanér
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás
180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
Megjegyzés
Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 240°
Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°
Használható
Házípus: VX IT
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
10,3 kg
Bruttó tömeg
11,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
42,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177955059
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Termékleírás
VX IT Szellőzős ajtó, aluminium/acél, 800x2000 mm, RAL 9005
Dokumentációk
Info sheet