- Cikkszám:
- DK 7547.000
- Termékleírás
- Az elosztók 25 mm DIN-raszteréhez vagy a 482,6 mm-es (19"-os) profilsínekhez való szerelés egyszerűen lehetséges. A mellékelt földelővezetékekkel csillagpontosan földelhetők a patch-panel kábeltartó kengyelei. A földelőkapcsok állíthatók. A sínek terhelhetősége kb. 200 A.
- Egységcsomag
- E-Cu 57 földelősín DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 szerint, 15 x 5 mm
null
15 földelő vezeték, 6 mm², L = 500 mm
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Hossz: 1.745 mm
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
TS
Magasság: 2.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,4 kg
- Bruttó tömeg
- 2,62 kg
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177131910
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
-
DK Földelősín, függőleges, Ho: 1745 mm, földelővezetékek: 15x 6 mm², Ho: 500 mm, vezetékek csatlakozókapcsai: 16x 2,5-16 mm²