Földelőszalagok

Cikkszám: SZ 2565000

Kifogástalan érintkezésű, biztonságos földelőkapcsolat kiépítéséhez: M6 és M8 földelőcsavarokhoz való gyűrűs kábelsarukkal, optimális hosszúságú, szerelésre előkészített.

Cikkszám:
SZ 2565000
Termékleírás
Kifogástalan érintkezésű, biztonságos földelőkapcsolat kiépítéséhez.
Előnyei
M6 és M8 gyűrűs kábelsaruval, a földelőcsavarokkal kompatibilis
Optimális hosszúságú, szerelésre előkészített
Keresztmetszet
16 mm²
Csatlakozás
M8 – M8
Beépítési lehetőségek
AX csatlakozási lehetőségek: ajtó/fedél: M8, ház: M8, szerelőlap: M8
VX csatlakozási lehetőségek: ajtó/fedél: M8, ház: M8, szerelőlap: M8, oldalfal: M8, fenéklemez: M8
Megjegyzés
Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját.
Méret
Hossz: 170 mm
Csomagolási egység
5 db
Nettó tömeg
0,15 kg
Bruttó tömeg
0,16 kg
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177027893
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Termékleírás
FÖLDELŐKÁBEL, 170 MM-ES, 16 MM2, 5DB/CS