EMC árnyékolókengyel

Cikkszám: SZ 2388.150

Szerszám nélküli gyors összeszerelés: az EMV árnyékolókengyelt nyomja a kábelsínre, és akassza be a sínen, az átmérőváltozásokat az EMV árnyékolókengyel rugói teljesen kiegyenlítik.

Cikkszám:
SZ 2388.150
Termékleírás
Szerszám nélküli gyors szerelés: az EMV árnyékolókengyelt nyomja a kábelsínre, és akassza be a sínen. Az átmérőváltozásokat az EMV árnyékolókengyel rugói teljesen kiegyenlítik.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Ernyőátmérő (min.)
4 ‐ 15 mm
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,18 kg
Bruttó tömeg
0,188 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177318243
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
Termékleírás
SZ KÁBELBILINCS, 4-15 MM, 10 DB/CS.
Dokumentációk
Info sheet