Tartozékok

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

A standard kapcsolószekrény védelme elektromos, mágneses és elektromágneses mezőkkel szemben a rendszertartozékokkal tovább növelhető. Lehetséges intézkedés az árnyékolás hatásának javítása az optimális potenciálkiegyenlítéssel, vagy a kábelárnyékolók kontaktálása lehetőleg közvetlenül a kábel belépési helyén.

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMC árnyékolókengyel

Szerszám nélküli gyors összeszerelés: az EMV árnyékolókengyelt nyomja a kábelsínre, és akassza be a sínen, az átmérőváltozásokat az EMV...

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

Sínek EMC árnyékolókengyelhez és húzóterhelés-mentesítéshez

Kombinált sínek a bevezetett kábelek húzóterhelés-mentesítéséhez és EMC érintkezéséhez.

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMC árnyékoló tömítés VX rendszerhez

A sorolás, EMC-nek megfelelően történő kialakításához, a külső soroló összekötővel együtt.

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMV elválasztófal-tömítés

Sorolt EMV kapcsolószekrény-rendszerek optimális csatlakozásához és horganyzott elválasztófal használatához.

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMC fenéklemez VX rendszerhez

20 mm átmérőjű árnyékolt kábelekhez. A kombinált EMC érintkező és kábelrögzítő kis ellenállású érintkezést biztosít...

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

Érintkezésmaró

Lehetővé teszi az érintkezési helyek, mint pl. földelőpánt EMV előírásoknak megfelelő előkészítését.

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMC tömszelencék

A beépített szorítólamellák állandó nyomóerőt és kábelkímélő, húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMV sorolótömítés TS-hez

Tömítés körbefutó, elektromosan vezető bevonattal, kapcsolószekrény-rendszerek sorolásához.

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

Érintkezőlakk

Meggátolja a fémtiszta, nem védett érintkezési helyek korrózióját.

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMV árnyékoló sín

Korrózióvédett acélszalagból, 75 mm² keresztmetszet, vezetékárnyékolás rögzítéséhez.

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMC földelőbilincsek

A fogyasztókhoz vagy szerelőlapon levő üzemi berendezésekhez közvetlenül kapcsolódó vezetékek árnyékolására használhatók.

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMC fenéklemez

Max. 20 mm átmérőjű árnyékolt kábelekhez, szériakivitelű fenéklemezek esetén.

EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMV elválasztófal-tömítés VX rendszerhez

Sorolt EMV kapcsolószekrény-rendszerek- és horganyzott elválasztófalak használatakor a tömítés optimális érintkezést és árnyékoló...