2U fix berendezéstálca

Cikkszám: DK 5501.625

2 U berendezéstálca 19"-os rendszerfuratokhoz való rögzítéshez. Terhelhetőség: 25 kg.

Cikkszám:
DK 5501.625
Kivitel
colos
Termékleírás
19"-os-rögzítősíkra történő szereléshez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 9005
Terhelhetőség:
25 kg felületi terhelés, statikus
Megjegyzés
A teleszkópsínekkel nem kombinálható.
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 400 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,297 kg
Bruttó tömeg
3,52 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177679061
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
Berendezés tálca 25kg M400